GigE Interface Card#
これらのインターフェースカードは、Basler GigE カメラおよび Basler pylon Software Suite とシームレスに動作することがテストされており、パフォーマンスと安定性が向上します。

一般仕様#
| 仕様 | |
|---|---|
| オペレーティングシステム | Ubuntu 18.04 LTS以降で使用されるWindows 10/11 Linuxカーネル安定版 |
以下の表には、利用可能な Basler GigE インターフェースカードの名称、Base-T 伝送レートカテゴリへの準拠状況、ブラケットの種類、およびコンピュータのマザーボード上で必要な空き PCIe スロットが記載されています。10GigE, 2-CH, SFP+ カードは、Base-T の代わりに SFP+ 光ポート(1/10 Gbps)を使用します。100GigE, 2-CH, QSFP28 カードは、Base-T の代わりに QSFP28 光ポート(1/10/25/40/50/100 Gbps)を使用します。
| モデル (カード PoE なし) | GigE、 1ポート | 2.5GigE、 1ポート | GigE、 2ポート | GigE、 4ポート |
|---|---|---|---|---|
| 10 Base‑T | x | x | x | x |
| 100 Base‑T | x | x | x | x |
| 1000 Base‑T | x | x | x | x |
| 2.5G Base‑T | x | |||
| 5G Base‑T | ||||
| 10G Base‑T | ||||
| Low Profile Bracket | x | x | x | |
| PoE | ||||
| PCIeスロット要件 | ≥2.1x1 | ≥2.1x1 | ≥2.1x2 | ≥2.1x4 |
| モデル (カード PoE なし) | 10GigE、 1ポート | 10GigE、 2-CH、SFP+ 以下の情報を 参照してください。 | 10GigE、 4-CH | 100GigE、 2-CH、QSFP28 |
|---|---|---|---|---|
| 10 Base‑T | x | x | x | |
| 100 Base‑T | x | x | x | |
| 1000 Base‑T | x | x | x | |
| 2.5G Base‑T | x | x | x | |
| 5G Base‑T | x | x | x | |
| 10G Base‑T | x | x | x | |
| Low Profile Bracket | x | x | x | |
| PoE | ||||
| PCIeスロット要件 | ≥2.1x1 | ≥3.0x4 | ≥3.0x8 | ≥4.0x16 |
情報
10GigE インターフェースカード 2-CH SFP+ は、Basler Module 10GBASE-T, Copper-to-SFP+ と組み合わせて使用することで、指定されたイーサネットデータレートを達成できます。
| モデル (カード PoE 付き) | GigE、 1ポート PoE | GigE、 2ポート PoE | GigE、 4ポート PoE | 2.5GigE、 4ポート PoE+ |
|---|---|---|---|---|
| 10 Base‑T | x | x | x | x |
| 100 Base‑T | x | x | x | x |
| 1000 Base‑T | x | x | x | x |
| 2.5G Base‑T | x | |||
| 5G Base‑T | ||||
| 10G Base‑T | ||||
| Low Profile Bracket | x | x | ||
| PoE | x | x | x | x |
| AUX 電源 コネクタ | Molex 8981 | Molex 8981 | ||
| PCIeスロット要件 | ≥2.1x1 | ≥2.1x2 | ≥2.1x4 | ≥2.0x4 |
最大ケーブル長#
Baslerは、Baslerインターフェースカードとカメラを接続するために特別に設計された高品質のケーブルとプラグをご用意しています。
次の表に示すように、最大指定ケーブル長は、転送速度とシールドカテゴリーによって異なります。Baslerは、指定ケーブル長を超えないようにすることをおすすめします。
| 転送速度 | 最大ケーブル長(Cat 5e) | 最大ケーブル長(Cat 6) | 最大ケーブル長(Cat 6a) | 最大ケーブル長(Cat 7) |
|---|---|---|---|---|
| 1000Base-T | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m |
| 2.5GBase-T | 約75ma | 約100ma | 100 m | 100 m |
| 5GBase-T | - | 約50ma | 100 m | 100 m |
| 10GBase-T | - | 約30ma | 約55m | 100 m |
-
指定されていません。使用を検討する場合は、事前にこれらのケーブル長を試験してください。
100GigE Interface Card, 2-CH, QSFP28は、銅線イーサネットケーブルの代わりにQSFP28ポートと光ファイバトランシーバーを使用します。最大ケーブル長はトランシーバーによって異なります。Module QSFP28 100G SR4 MPO 100mを使用した場合、最大伝送距離は70 m(OM3)または100 m(OM4)です。
Basler GigE インターフェースカード(PoE なし)#
- GigEインターフェースカード、1ポート
- 2.5GigE Interface Card, 1 Port
- GigEインターフェースカード、2ポート
- GigEインターフェースカード、4ポート
- 10GigEインターフェースカード、1ポート
- 10GigE Interface Card, 2-CH, SFP+
- 10GigE Interface Card, 4-CH
- 100GigE Interface Card, 2-CH, QSFP28