コンテンツにスキップ
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

CXP-12インターフェースカード4C#

Basler CXP-12インターフェースカード4Cを使用すると、Basler boost CXP-12カメラを4台までコンピューターに接続できます。

チャンネル当たり最大12.5GbpsのCoaXPress 2.0標準サポート帯域幅に基づいています。

CXP-12インターフェースカード2C

仕様#

CXP-12インターフェースカード4C
注文番号 2200000702
ホストインターフェース PCIe Gen 3 x8 (Direct Memory Access)
Bandwidth (typ./max.) 6520 MB/s
On-Board Memory 1.5GB DDR4-RAM
Power Supply (Input) / Current PCIe Slot 12 VDC (±5 %) / <1.5 A (actual values depend on processing)
Power Supply (Input) / Current PCIe 6-pin Connector 12 VDC (±5 %) / <6.5 A (actual values depend on connected PoCXP cameras)
PoCXP Supply (Output) 17 W of 24 VDC regulated power per CoaXPress connector
Size (L x H) PCIe standard height
Half length card:
167.64 mm x 111.15 mm
重量 274 g
カメラインターフェース 4x CXP-12 (CXP-1 to CXP-12, micro-BNC/HD-BNC connector)
動作温度 0–50 °C at 100 LFM
(LFM = Linear Feet per Minute, unit for measuring airflow velocity)
保管温度 -50–80 °C
Humidity during Operation 5–90 %
Humidity during Storage 5–95 %
Compliance CE, FCC, RoHS, WEEE, UKCA, REACH, KC
Certificates for your interface card
For more information, see the Compliance section of the Basler website.

情報

The PCIe bus data throughput depends on the mainboard, the chip set, and the BIOS configuration of the host computer. The number of installed PCIe boards also affects the throughput, e.g. a PCIe x8 connector may support only x4 performance. Always check the mainboard manual thoroughly to be sure.

ハードウェアの取り付け#

警告 – 感電の危険

コンピューターが電源に接続されている状態でインターフェースカードを取り付けると、感電の原因となる可能性があります。重傷や死亡につながるおそれがあります。

  • インターフェースカードを取り付ける前に、コンピューターと接続されているデバイスの電源を切り、すべての電源ケーブルをコンピューターから抜きます。
  • 電源を入れる前に、コンピューターケースを閉じます。
注意 – 静電気放電により、電子部品が損傷するおそれがあります。
  • インターフェースカードに触れる前に、金属製の給水栓に触れるなどして、静電気を身体から地面に逃がしてください。
  • 取り付け中は、静電気防止リストストラップなどを装着して、身体が適切にアースされていることを確認します。

ハードウェアの取り付けのヘルプについては、Basler boost CXP-12 Quick Install Guideを参照してください。

ソフトウェアのインストール#

To operate the interface card with a Basler boost CXP-12 camera, install the Basler pylon Software Suite (version 6.1 or higher) on the host computer.

When installing the pylon Software Suite for Windows, make sure to select the CXP Camera Support feature. This will install all runtime software, drivers, and related software tools that are required for operating the interface card.

Configuration and Applets#

→「CXP-12インターフェースカードの設定」を参照してください。

要件#

システム要件#

  • ホストコンピューターのPCIeインターフェース:ホストコンピューターには、PCIe 3.0 x8スロットが1つ以上必要です。
  • ホストコンピューターの電源供給:Power over CoaXPress(PoCXP)を使用する場合、ホストコンピューターは電源供給用にメスの6ピンPCIeコネクターを1つ備えている必要があります。対応する電源コネクターは、インターフェースカードにあります。

環境要件#

説明 温度
動作中の温度 0~50°C(32~122°F)
動作中の湿度 5~90%(相対、結露なし)
保管温度 -50~80°C(-58~176°F)
保管湿度 5~95%(相対、結露なし)

50°C未満での動作中は、十分な空気循環を行って温度を維持してください。追加の冷却装置は通常必要ありませんが、必要に応じて用意してください。

電気的要件#

入力ライン#

フロントGPIOコネクターのピン8、9、11、12、13、14を使用して、トリガー入力信号を受信できます。

最大3つの差動信号、または2つの差動信号と1つのシングルエンド信号のいずれかを受信できます。

回路図#

回路図:入力ライン

電気特性#
電気 最小 標準 最大
供給電圧 4.5 VDC - 28 VDC
入力しきい値 - 供給電圧の20% -
差動入力オフセット電圧 - 10mV -
GPIピンの電流 - 4mA -
GPI 電圧INでの全電流 - - 50mA
タイミング特性#
タイミング 最小 標準 最大
伝播遅延 40ns 60ns 80ns
最小パルス幅 - 200ns -
最高周波数 - 2.5MHz -

情報

  • CXP-12インターフェースカード4Cは、入力電圧30VDC(入力ライン)で開くバリスターを備えるように設計されています。これにより、オンボードサージプロテクターが有効になり、ボードを保護します。全供給電圧が36VDCになると、電子チップが故障します。
  • 内蔵コンパレーターの電気特性とタイミング特性の詳細については、TI LM2901データシートを参照してください。
  • 内蔵フォトカプラーの電気特性とタイミング特性の詳細については、ISO7220BDデータシートを参照してください。

出力ライン#

フロントGPIOコネクターのピン1および2を使用して、TTLトリガー出力信号を送信できます。

回路図#

回路図:出力ライン

電気特性#
電気 最小 標準 最大
出力電圧高(VOH) 3.8 VDC - 5 VDC
出力電圧低(VOL) - - 0.58 VDC
出力電流(IO) - - 18mA

5V出力(最大電流500mA):15ピンコネクターは、5VDCを供給する電圧出力ピンを備えています。最大電流500mAで使用できます。

タイミング特性#
タイミング 最小 標準 最大
立ち上がり時間/立ち下がり時間 - 2.5ns -

情報

  • 内蔵出力の電気特性とタイミング特性の詳細については、TI SN74LVC1G97データシートを参照してください。
  • 内蔵RS 485トランシーバーの詳細については、TI SN65HVD1176データシートを参照してください。

ポートおよびLED#

ポート#

CXP-12インターフェースカード4Cには、次のポートがあります。

インターフェースカードポート

スロットブラケットのLED#

インターフェースカードのスロットブラケットには、ステータスLEDが4つあります。これらは以下のとおり、4つのCXP接続のステータスを示します。

  • Green:CXPリンクの接続が動作可能です。
  • Red:CXPリンクに接続されていません。

ボード上のLED#

次のLEDにより、情報が得られます。

LED名 LEDの色 意味
TRG イエロー 15ピンコネクターには外部電圧が供給されています。
READY オレンジ色 FPGAは正常にコンフィグレーションされ、動作可能な状態です。
USR1~USR6 ユーザー定義。LEDはソフトウェアで制御できます。これらはカメラポートに関係なく、あらゆる目的に使用できます。
PG_EXT Not defined/internal function.
PG_INT 「Power Good Internal」:PCIeスロットの電圧が安定しています。内部で生じる電圧も安定しています。
12EXT 緑色:インターフェースカードのPCIe電源コネクターは、ホストコンピューターを介して電源に接続されています。
12PCI 緑または赤 緑:インターフェースカードには、PCIeスロット(12VDC IN)経由で電力が供給されています。
赤:インターフェースカードには、PCIeスロット経由で電力が供給されていません。

物理インターフェイス#

インターフェースカードコネクター#

このカードは、次に示すコネクターを介して外部デバイスに接続されています。

  • 画像データ、制御信号、および設定コマンドを送信するための4本のMicro BNCコネクター(HD-BNC)。コネクターは、Power over CoaXPress(PoCXP)を介してカメラに電力を供給するためにも使用できます。マニュアルを参照して、インターフェースカードをコンピューターの電源に接続してください。
  • トリガー信号の送受信に使用される15ピンD-Sub Micro-Dコネクター。

スロットブラケットの4つのステータスLEDは、CXP接続のステータスを示します。

コネクターのピン配列#

フロントGPIOコネクターのピン1

ピン(3P FPGA) 光結合a 信号 基準信号
1 いいえ GPO 0 5VDC/Global GND
2 いいえ GPO 1 5VDC/Global GND
3 いいえ RS485(GND)用に予約済み -
4 いいえ RS485用に予約されています -
5 いいえ 5V_OUT(最大0.5A) -
6 いいえ GND(グローバルGND) -
7 - - -
8 Yesa GPI 2b GPI電圧IN/GPI GND
9 Yesa GPI 3b GPI電圧IN/GPI GND
10 Yesa GPI電圧IN(4.5~28VDC)c -
11 Yesa GPI 0+ GPI電圧IN/GPI GND
12 Yesa GPI 0- GPI電圧IN/GPI GND
13 Yesa GPI 1+ GPI電圧IN/GPI GND
14 Yesa GPI 1- GPI電圧IN/GPI GND
15 Yesa GPI GND -

  1. All general purpose inputs (GPIs) of the 15-pin connector are galvanically isolated. The incoming signals are transferred to the interface card via opto-coupler. This way, the interface card is securely protected against high incoming voltages. However, to operate the internal GPI circuits, you need to connect a voltage source and ground: On pin 10, you apply the voltage (GPI voltage IN) that serves as operating voltage for the internal operational amplifiers. On pin 15, you connect the according ground (GPI GND).

  2. ピン8と9は、2つの方法で使用できます。1)差動信号を受信するために一緒に使用し、2)シングルエンド信号を受信するためにピン8のみ使用します。ケース2)では、ピン9は接続されていません。

  3. 印加電圧は、信号ソース電圧と同じ電圧でなければなりません。

情報

CXP-12インターフェースカード4Cトリガーシステムでは、GPI Voltage INピン(ピン10)で供給電圧を得る必要があります。PWRピンのないデバイスを接続する場合は、電源を外部電源からGPI Voltage INピンに供給する必要があります。