コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

CXP-12インターフェースカード2C#

Basler CXP-12インターフェースカード2Cを使用すると、Basler boost CXP-12カメラを2台までコンピューターに接続できます。

チャンネル当たり最大12.5GbpsのCoaXPress 2.0標準サポート帯域幅に基づいています。

CXP-12インターフェースカード2C

仕様#

CXP-12インターフェースカード2C
注文番号 2200000701
ホストインターフェース PCIe Gen 3 x8 (ダイレクトメモリーアクセス)
帯域幅 (標準/最大) 6520 MB/s
オンボードMemory 1.5GB DDR4-RAM
電源 (入力) / 現在のPCIeスロット 12 VDC (±5 %) / <1.5 A (actual values depend on processing)
電源 (入力) / 現在のPCIe 6ピンコネクター 12 VDC (±5 %) / <3 A (actual values depend on connected PoCXP cameras)
PoCXP電源 (出力) 各CoaXPressコネクターにつき24 VDC安定化電源17 W
サイズ (L x H) PCIe標準ハイト
ハーフレングスカード:
167.64 mm x 111.15 mm
重量 274 g
カメラインターフェース 2x CXP-12 (CXP-1~CXP-12、micro-BNC/HD-BNCコネクタ)
動作温度 0~50 °C (100 LFM)
(LFM = Linear Feet per Minute、風速を測定する単位)
保管温度 -50~80 °C
動作時湿度 5~90 %
保管時湿度 5~95 %
コンプライアンス CE、FCC、RoHS、WEEE、UKCA、REACH、KC
インターフェイスカードの証明書
詳細については、Baslerウェブサイトのコンプライアンスセクションを参照してください。

情報

PCIeバスのデータスループットは、ホストコンピュータのマザーボード、チップセット、およびBIOS設定によって異なります。また、インストールされているPCIeボードの数もスループットに影響します。たとえば、PCIe x8コネクタがx4のパフォーマンスしかサポートしない場合があります。確実に確認するために、マザーボードのマニュアルを必ず隅々まで確認してください。

ハードウェアの取り付け#

警告 – 感電の危険

コンピューターが電源に接続されている状態でインターフェースカードを取り付けると、感電の原因となる可能性があります。重傷や死亡につながるおそれがあります。

  • インターフェースカードを取り付ける前に、コンピューターと接続されているデバイスの電源を切り、すべての電源ケーブルをコンピューターから抜きます。
  • 電源を入れる前に、コンピューターケースを閉じます。
注意 – 静電気放電により、電子部品が損傷するおそれがあります。
  • インターフェースカードに触れる前に、金属製の給水栓に触れるなどして、静電気を身体から地面に逃がしてください。
  • 取り付け中は、静電気防止リストストラップなどを装着して、身体が適切にアースされていることを確認します。

ハードウェアの取り付けのヘルプについては、Basler boost CXP-12 Quick Install Guideを参照してください。

ソフトウェアのインストール#

Basler boost CXP-12カメラでインターフェイスカードを操作するには、ホストコンピューターにpylon Software Suite (バージョン6.1以降) をインストールします。

Windows用のpylon Software Suiteをインストールする際は、必ずCXP Camera Support機能を選択してください。これにより、インターフェイスカードの操作に必要なすべてのランタイムソフトウェア、ドライバー、関連ソフトウェアツールがインストールされます。

設定とアプレット#

→「CXP-12インターフェースカードの設定」を参照してください。

要件#

システム要件#

  • ホストコンピューターのPCIeインターフェース:ホストコンピューターには、PCIe 3.0 x8スロットが1つ以上必要です。
  • ホストコンピューターの電源供給:Power over CoaXPress(PoCXP)を使用する場合、ホストコンピューターは電源供給用にメスの6ピンPCIeコネクターを1つ備えている必要があります。対応する電源コネクターは、インターフェースカードにあります。

環境要件#

説明 温度
動作中の温度 0~50°C(32~122°F)
動作中の湿度 5~90%(相対、結露なし)
保管温度 -50~80°C(-58~176°F)
保管湿度 5~95%(相対、結露なし)

50°C未満での動作中は、十分な空気循環を行って温度を維持してください。追加の冷却装置は通常必要ありませんが、必要に応じて用意してください。

電気的要件#

入力ライン#

フロントGPIOコネクターのピン8、9、11、12、13、14を使用して、トリガー入力信号を受信できます。

最大3つの差動信号、または2つの差動信号と1つのシングルエンド信号のいずれかを受信できます。

回路図#

回路図:入力ライン

電気特性#
電気 最小 標準 最大
供給電圧 4.5 VDC - 28 VDC
入力しきい値 - 供給電圧の20% -
差動入力オフセット電圧 - 10mV -
GPIピンの電流 - 4mA -
GPI 電圧INでの全電流 - - 50mA
タイミング特性#
タイミング 最小 標準 最大
伝播遅延 40ns 60ns 80ns
最小パルス幅 - 200ns -
最高周波数 - 2.5MHz -

情報

  • CXP-12インターフェースカード2Cは、入力電圧30VDC(入力ライン)で開くバリスターを備えるように設計されています。これにより、オンボードサージプロテクターが有効になり、ボードを保護します。全供給電圧が36VDCになると、電子チップが故障します。
  • 内蔵コンパレーターの電気特性とタイミング特性の詳細については、TI LM2901データシートを参照してください。
  • 内蔵フォトカプラーの電気特性とタイミング特性の詳細については、ISO7220BDデータシートを参照してください。

出力ライン#

フロントGPIOコネクターのピン1および2を使用して、TTLトリガー出力信号を送信できます。

回路図#

回路図:出力ライン

電気特性#
電気 最小 標準 最大
出力電圧高(VOH) 3.8 VDC - 5 VDC
出力電圧低(VOL) - - 0.58 VDC
出力電流(IO) - - 18mA

5V出力(最大電流500mA):15ピンコネクターは、5VDCを供給する電圧出力ピンを備えています。最大電流500mAで使用できます。

タイミング特性#
タイミング 最小 標準 最大
立ち上がり時間/立ち下がり時間 - 2.5ns -

情報

  • 内蔵出力の電気特性とタイミング特性の詳細については、TI SN74LVC1G97データシートを参照してください。
  • 内蔵RS 485トランシーバーの詳細については、TI SN65HVD1176データシートを参照してください。

ポートおよびLED#

ポート#

CXP-12インターフェースカード2Cには、次のポートがあります。

インターフェースカードポート

スロットブラケットのLED#

インターフェースカードのスロットブラケットには、ステータスLEDが2つあります。これらは以下のとおり、2つのCXP接続のステータスを示します。

  • Green:CXPリンクの接続が動作可能です。
  • Red:CXPリンクに接続されていません。

ボード上のLED#

次のLEDにより、情報が得られます。

LED名 LEDの色 意味
TRG イエロー 15ピンコネクターには外部電圧が供給されています。
READY オレンジ色 FPGAは正常にコンフィグレーションされ、動作可能な状態です。
USR1~USR6 緑 ユーザー定義。LEDはソフトウェアで制御できます。これらはカメラポートに関係なく、あらゆる目的に使用できます。
PG_EXT 緑 未定義/内部機能。
PG_INT 緑 「Power Good Internal」:PCIeスロットの電圧が安定しています。内部で生じる電圧も安定しています。
12EXT 緑 緑色:インターフェースカードのPCIe電源コネクターは、ホストコンピューターを介して電源に接続されています。
12PCI 緑または赤 緑:インターフェースカードには、PCIeスロット(12VDC IN)経由で電力が供給されています。
赤:インターフェースカードには、PCIeスロット経由で電力が供給されていません。

物理インターフェイス#

インターフェースカードコネクター#

このカードは、次に示すコネクターを介して外部デバイスに接続されています。

  • 画像データ、制御信号、および設定コマンドを送信するための2本のMicro BNCコネクター(HD-BNC)。コネクターは、Power over CoaXPress(PoCXP)を介してPoCXP適合カメラに電力を供給するためにも使用できます。マニュアルを参照して、インターフェースカードをコンピューターの電源に接続してください。
  • トリガー信号の送受信に使用される15ピンD-Sub Micro-Dコネクター。

スロットブラケットの2つのステータスLEDは、CXP接続のステータスを示します。

コネクターのピン配列#

フロントGPIOコネクターのピン1

ピン(3P FPGA) 光結合a 信号 基準信号
1 いいえ GPO 0 5VDC/Global GND
2 いいえ GPO 1 5VDC/Global GND
3 いいえ RS485(GND)用に予約済み -
4 いいえ RS485用に予約されています -
5 いいえ 5V_OUT(最大0.5A) -
6 いいえ GND(グローバルGND) -
7 - - -
8 はいa GPI 2b GPI電圧IN/GPI GND
9 はいa GPI 3b GPI電圧IN/GPI GND
10 はいa GPI電圧IN(4.5~28VDC)c -
11 はいa GPI 0+ GPI電圧IN/GPI GND
12 はいa GPI 0- GPI電圧IN/GPI GND
13 はいa GPI 1+ GPI電圧IN/GPI GND
14 はいa GPI 1- GPI電圧IN/GPI GND
15 はいa GPI GND -

  1. 15ピンコネクターのすべての汎用入力 (GPI) はガルバニック絶縁されています。入力信号はフォトカプラーを介してインターフェイスカードに転送されます。これにより、インターフェイスカードを高電圧の入力からしっかりと保護します。ただし、内部のGPI回路を動作させるには、電圧源とアースを接続する必要があります。ピン10には、内部オペアンプの動作電圧として機能する電圧 (GPI電圧IN) を印加します。ピン15には、対応するアース (GPI GND) を接続します。

  2. ピン8と9は、2つの方法で使用できます。1)差動信号を受信するために一緒に使用し、2)シングルエンド信号を受信するためにピン8のみ使用します。ケース2)では、ピン9は接続されていません。

  3. 印加電圧は、信号ソース電圧と同じ電圧でなければなりません。

情報

CXP-12インターフェースカード2Cトリガーシステムでは、GPI Voltage INピン(ピン10)で供給電圧を得る必要があります。PWRピンのないデバイスを接続する場合は、電源を外部電源からGPI Voltage INピンに供給する必要があります。