コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Basler USB Interface Card, 4HC, 5G, 4 Port#

Basler USB Interface Card, 4HC, 5G, 4 Port

主な機能#

  • USB Vision 認証済み
  • ホストコントローラーあたり最大 5Gb/s、合計 20Gb/s
  • 4つのホストコントローラーと4つのポートを搭載
  • USB 2.0 との下位互換性あり
  • この USB カードには、電圧、過電流、および短絡に対する保護機能が備わっています

一般仕様#

USB Interface Card, 4HC, 5G, 4 Port
注文番号 2200002207
ポートの数 4
ポート USB Type-A
追加のロープロファイルブラケット いいえ
PCIeのバージョンとレーン 2.0 x4(x8/x16 互換)
適合性 CE、UKCA、FCC、KC
USB Interface Card の認証書
詳細については、Basler ウェブサイトの コンプライアンスセクションを参照してください。
出力電圧(ポートあたり) 5 V(±5 %)
電流制限範囲(ポートあたり) 2000 mA(±5 %)
USB Power Delivery 容量(合計) 最大 50 W
ホストコントローラー 4 x Fresco Logic FL1100EX

USB Interface Card の寸法#

USB Interface Card, 4HC, 5G, 4 Port

ブラケットの寸法#

USB Interface Card, 4HC, 5G, 4 Port ブラケット

コネクター#

USB Interface Card, 4HC, 5G, 4 Port コネクタ

環境要件#

Basler USB Interface Cardsは、屋内での使用のみを対象としています。

動作温度 0~85 °C (32~185 °F)
保管温度 -20~70°C(-4~158°F)
湿度 20~80%(相対湿度、結露なし)

動作中の温度が 85 °C(185 °F)未満に保たれるよう、十分な空気循環を確保してください。通常、追加の冷却デバイスは必要ありませんが、必要に応じて備えてください。

インストール#

→ ハードウェアのインストールを参照してください。