Basler USB Interface Card, 1HC, 5G, 2 Port#
主な機能#
- USB Vision 認証済み
- ホストコントローラーあたり最大5Gb/s、合計5Gb/s
- 1 つのホストコントローラーと 2 つのポートを搭載
- USB 2.0 との下位互換性あり
- この USB カードには、電圧、過電流、および短絡に対する保護機能が備わっています
一般仕様#
| USB Interface Card, 1HC, 5G, 2 Port | |
|---|---|
| 注文番号 | 2200002204 |
| ポートの数 | 2 |
| ポート | USB Type-A |
| 追加のロープロファイルブラケット | はい |
| PCIeのバージョンとレーン | 2.0 x1(x4/x8/x16互換) |
| 適合性 | CE、UKCA、FCC、KC USB Interface Card の認証書 詳細については、Basler ウェブサイトの コンプライアンスセクションを参照してください。 |
| 出力電圧(ポートあたり) | 5 V(±5 %) |
| 電流制限範囲(ポートあたり) | 1600 mA(±5 %) |
| USB Power Delivery 容量(合計) | 最大 18 W |
| ホストコントローラー | 1 x Renesas uPD7202202 |
USB Interface Card の寸法#
ブラケットの寸法#
ハイプロファイルブラケット(納品時)の寸法#
ロープロファイルブラケット(同梱)の寸法#
コネクター#
環境要件#
Basler USB Interface Cardsは、屋内での使用のみを対象としています。
| 動作温度 | 0~70 °C(32~158 °F) |
| 保管温度 | -20~80°C(-4~176°F) |
| 湿度 | 20~80%(相対湿度、結露なし) |
動作中の温度が 70 °C(158 °F)未満に保たれるよう、十分な換気を確保してください。通常、追加の冷却装置は必要ありませんが、必要に応じて設置してください。
インストール#
→ ハードウェアのインストールを参照してください。