コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Basler USB Interface Card, 1HC, 10G, 2 Port#

Basler USB Interface Card, 1HC, 10G, 2 Port

主な機能#

  • USB Vision 認証済み
  • ホストコントローラーあたり最大 10Gb/s、合計 10Gb/s
  • 1 つのホストコントローラーと 2 つのポートを搭載
  • USB 2.0 との下位互換性あり
  • この USB カードには、電圧、過電流、および短絡に対する保護機能が備わっています

一般仕様#

USB Interface Card, 1HC, 10G, 2 Port
注文番号 2200002205
ポートの数 2
ポート USB Type-A
追加のロープロファイルブラケット はい
PCIeのバージョンとレーン 2.0 x4/x8/x16(2.1 x4/x8/x16、および 3.0 x4/x8/x16 と互換性あり)
適合性 CE、UKCA、FCC、KC
USB Interface Card の認証書
詳細については、Basler ウェブサイトの コンプライアンスセクションを参照してください。
出力電圧(ポートあたり) 5 V(±5 %)
電流制限範囲(ポートあたり) 2000 mA(±5 %)
USB Power Delivery 容量(合計) 最大 22.5 W
ホストコントローラー 1 x ASM3142

USB Interface Card の寸法#

USB Interface Card, 1HC, 10G, 2 Port

ブラケットの寸法#

ハーフハイトブラケット(納品時)#

USB Interface Card, 1HC, 10G, 2 Port ブラケット(ハーフハイト)

ロープロファイルブラケット(同梱)#

USB Interface Card, 1HC, 10G, 2 Port ブラケット(ロープロファイル)

コネクター#

USB Interface Card, 1HC, 10G, 2 Port コネクター

環境要件#

Basler USB Interface Cardsは、屋内での使用のみを対象としています。

動作温度 0~60 °C(32~140 °F)
保管温度 -20~70°C(-4~158°F)
湿度 20~80%(相対湿度、結露なし)

動作中の温度を 60 °C (140 °F) 未満に維持するため、十分な空気循環を確保してください。追加の冷却装置は通常不要ですが、必要に応じて備えてください。

インストール#

→ ハードウェアのインストールを参照してください。