Basler GigEインターフェースカード、4 Port PoE#
主な機能#
- GigE Visionの検証済み
- Power over Ethernet+ (PoE+)
- オートネゴシエーション
- ハードウェアタイムスタンプ
- 識別を簡素化するためのBasler割当てMACアドレス範囲の使用
一般仕様#
| GigEインターフェースカード、4ポートPoE | |
|---|---|
| 注文番号 | 2200000719 |
| ポートの数 | 4 |
| ポート | RJ45 |
| 追加のロープロファイルブラケット | いいえ |
| PCIeのバージョンとレーン | 2.1 x4(x8/x16対応) |
| サポートされている規格 | IEEE 802.1ax (リンクアグリゲーション) IEEE 802.3 IEEE 802.3ab (1000BASE-T Gigabit Ethernet) IEEE 802.3u (100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3x (イーサネットフロー制御) IEEE 802.3z (1000BASE-X Gbit/s) IEEE 1588 (Precision Time Protocol) IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet (EEE)) IEEE 802.3Q VLAN IEEE 802.3af (2003 PoE規格 (1ポートあたり最大15.4 W)) IEEE 802.3at (2009 PoE規格 (1ポートあたり最大25.5 W)) |
| 適合性 | CE、UKCA、FCC、KC、PCBはUL認定済み GigE Interface Cardの証明書 詳細については、Baslerウェブサイトのコンプライアンスセクションを参照してください。 |
| 消費電力 | 5.0 W |
| ジャンボフレームの 最大パケットサイズ | 最大9.5kB |
ジャンボフレーム
ジャンボフレームの最大パケットサイズを使用する場合は、説明に従ってネットワークアダプターを最大値に設定します。 ネットワークの設定(GigEカメラ) トピック。また、 GevSCPSPacketSize パラメーターを最大サイズに設定します。ほとんどの Basler ace 2 カメラは最大8192バイトのパケットサイズのみをサポートしていることに注意してください。 Basler ace 2 5GigE および Basler racer 2 S 5GigE カメラは、最大16332バイトのパケットサイズをサポートしています。
LEDステータス#
| LED | 1000Mbpsでの状態 | 100Mbpsでの状態 | 10Mbpsでの状態 |
|---|---|---|---|
| リンクLED | オレンジ色点灯 | 緑点灯 | - |
| ネットワークLED | 緑に点滅 | 緑に点滅 | - |
| PoE LED | 緑点灯 | 緑点灯 | - |
GigEインターフェースカードの寸法#
環境要件#
Basler GigEインターフェースカードは屋内使用専用です。
| 動作温度 | 0~55°C(32~131°F) |
| 保管温度 | -20~70°C(-4~158°F) |
| 湿度 | 20~80%(相対湿度、結露なし) |
55°C(131°F)未満での動作中は、十分な空気循環を行って温度を維持します。追加の冷却装置は通常必要ありませんが、必要に応じて用意してください。