コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Basler GigEインターフェースカード、1 Port PoE#

Basler GigEインターフェースカード、1 Port PoE

主な機能#

  • GigE Visionの検証済み
  • Power over Ethernet+ (PoE+)
  • オートネゴシエーション
  • ハードウェアタイムスタンプ
  • 識別を簡素化するためのBasler割当てMACアドレス範囲の使用

一般仕様#

GigEインターフェースカード、1ポートPoE
注文番号 2200000717
ポートの数 1
ポート RJ45
追加のロープロファイルブラケット はい
PCIeのバージョンとレーン 2.1 x1(x4/x8/x16に対応)
サポートされている規格 IEEE 802.1ax (リンクアグリゲーション)
IEEE 802.3
IEEE 802.3ab (1000BASE-T Gigabit Ethernet)
IEEE 802.3u (100BASE-TX Fast Ethernet)
IEEE 802.3x (イーサネットフロー制御)
IEEE 802.3z (1000BASE-X Gbit/s)
IEEE 1588 (Precision Time Protocol)
IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet (EEE))
IEEE 802.3Q VLAN
IEEE 802.3af (2003 PoE規格 (1ポートあたり最大15.4 W))
IEEE 802.3at (2009 PoE規格 (1ポートあたり最大25.5 W))
適合性 CE、UKCA、FCC、KC、PCBはUL認定済み
GigE Interface Cardの証明書
詳細については、Baslerウェブサイトのコンプライアンスセクションを参照してください。
消費電力 1.0 W
ジャンボフレームの
最大パケットサイズ
最大9.5kB

ジャンボフレーム

ジャンボフレームの最大パケットサイズを使用する場合は、説明に従ってネットワークアダプターを最大値に設定します。 ネットワークの設定(GigEカメラ) トピック。また、 GevSCPSPacketSize パラメーターを最大サイズに設定します。ほとんどの Basler ace 2 カメラは最大8192バイトのパケットサイズのみをサポートしていることに注意してください。 Basler ace 2 5GigE および Basler racer 2 S 5GigE カメラは、最大16332バイトのパケットサイズをサポートしています。

LEDステータス#

LED 1000Mbpsでの状態 10/100Mbpsでの状態
リンクLED オレンジ色点灯 緑点灯
ネットワークLED 緑に点滅 緑に点滅
PoE LED 緑点灯 緑点灯

LEDステータス

GigEインターフェースカードの寸法#

Basler GigEインターフェースカード、1 Port PoE

環境要件#

Basler GigEインターフェースカードは屋内使用専用です。

動作温度 0~55°C(32~131°F)
保管温度 -20~70°C(-4~158°F)
湿度 20~80%(相対湿度、結露なし)

55°C(131°F)未満での動作中は、十分な空気循環を行って温度を維持します。追加の冷却装置は通常必要ありませんが、必要に応じて用意してください。