Basler GigEインターフェースカード、1 Port#
主な機能#
- Validated for GigE Vision
- オートネゴシエーション
- ハードウェアタイムスタンプ
- Use of Basler-assigned MAC address range for simplified identification
一般仕様#
| GigEインターフェースカード、1ポート | |
|---|---|
| 注文番号 | 2200000714 |
| ポートの数 | 1 |
| ポート | RJ45 |
| 追加のロープロファイルブラケット | はい |
| PCIeのバージョンとレーン | 2.1 x1(x4/x8/x16に対応) |
| サポートされている規格 | IEEE 802.3 IEEE 802.3ab(1000BASE-T Gigabit Ethernet) IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3x(Ethernetフロー制御) IEEE 802.3z(1000BASE-X Gbit/s) IEEE 1588(Precision Time Protocol (PTP)) IEEE 802.1as(タイミングおよび同期) IEEE 802.1ax(リンクアグリゲーション) IEEE 802.3az(Energy Efficient Ethernet(EEE)) |
| 適合性 | CE, UKCA, FCC, KC, PCB is UL Recognized Certificates for your GigE Interface Card For more information, see the Compliance section of the Basler website. |
| 消費電力 | 1 W |
| ジャンボフレームの 最大パケットサイズ | 最大9.5kB |
ジャンボフレーム
If you want to use the maximum packet size for jumbo frames, set the network adapter to its maximum value as described in the ネットワークの設定(GigEカメラ) topic. Also set the GevSCPSPacketSize parameter to its maximum size. Bear in mind that most Basler ace 2 cameras only support a packet size of up to 8192 bytes. Basler ace 2 5GigE and Basler racer 2 S 5GigE cameras, however, support a packet size of up to 16332 bytes.
LEDステータス#
| LED | 1000Mbpsでの状態 | 100Mbpsでの状態 | 10Mbpsでの状態 |
|---|---|---|---|
| リンクLED | オレンジ色点灯 | 緑点灯 | - |
| ネットワークLED | 緑に点滅 | 緑に点滅 | - |
GigEインターフェースカードの寸法#
環境要件#
Basler GigEインターフェースカードは屋内使用専用です。
| 動作温度 | 0~55°C(32~131°F) |
| 保管温度 | -20~70°C(-4~158°F) |
| 湿度 | 20~80%(相対湿度、結露なし) |
55°C(131°F)未満での動作中は、十分な空気循環を行って温度を維持します。追加の冷却装置は通常必要ありませんが、必要に応じて用意してください。