Basler Camera Light Bar-150x15x#

主な機能#
- pylonソフトウェアを介した操作
- カメラとライトの完全自動同期
- 事前設定済みのハードウェアコンポーネント
- さまざまなサイズとLEDの色
一般仕様#
| Basler Camera Light Bar-150x15-Red | Basler Camera Light Bar-150x15-White | Basler Camera Light Bar-150x15-Blue | |
|---|---|---|---|
| 注文番号 | 2200000630 | 2200000631 | 2200000634 |
| モデル名 | BCL-150X15R | BCL-150X15W | BCL-150X15B |
| LEDの色 | 赤 | White | 青 |
| ピーク波長 (標準) | 630nm | 5500 K | 470nm |
| 消費電力 | 4.6 W | 7.8 W | 4.6 W |
| 入力電圧 | 24VDC(±10%) | 24VDC(±10%) | 24VDC(±10%) |
| Basler Camera Light Bar-150x15-x | |
|---|---|
| 適合性 | CE(RoHSを含む)、EN61000-6-2、EN61000-6-4、IEC 62471 お使いのライトモデルの証明書 詳細についてはBaslerウェブサイトの「Compliance」セクションを参照してください。 |
コントローラーの仕様#
| コネクター | コントローラー:Würth Elektronik WR-TBLシリーズ[691382010006] 端子台コネクター:Würth Elektronik WR-TBLシリーズ[691381000006] |
| 消費電力 | コントローラー部:最大4W カメラへの出力:最大24W(使用するカメラによって異なる) |
| ドライブ方式 | 定電圧 |
| Intensity Control Method | パルス幅変調(PWM)制御 |
| パルス幅変調 周波数 | 100kHz |
| ケーブル長 | ライトケーブル:500mm カメラケーブル:最大3m |
| ハウジング素材 | アルミニウム合金、樹脂 |
バーライトの寸法#
ピン接続については、Installation (Basler Camera Lights)を参照してください。
→お使いのBasler Camera LightのCAD/技術図面をダウンロードします。
環境要件#
| 動作中の温度 | 0~40°C(32~104°F) (環境温度の変化により光の輝度が変わる場合があります。) |
| 動作中の湿度 | 20~85%(結露なし) |
| 保管中の温度 | -20~60°C(-4~140°F) |
| 保管時の湿度 | 20~85%(結露なし) |
| 冷却方法 | 自然な空気冷却 |
パフォーマンスチャート#
相対照度対ライト撮影距離(LWD)#

情報
図は、参照モデルBCL-100X15Wに基づいています。
スペクトル#
相対的均一性#

情報
参照モデルデータ:BCL-100X15W