コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Basler Camera Light Bar-100x15x#

コントローラー内蔵のBasler Camera Light Bar-100x15xには、赤、白、または青のLEDが付いています。

Basler Camera Light Bar-100x15W

主な機能#

  • pylonソフトウェアを介した操作
  • カメラとライトの完全自動同期
  • 事前設定済みのハードウェアコンポーネント
  • さまざまなサイズとLEDの色

一般仕様#

Basler Camera Light Bar-100x15-Red Basler Camera Light Bar-100x15-White Basler Camera Light Bar-100x15-Blue
注文番号 2200000627 2200000628 2200000629
モデル名 BCL100x15R BCL100x15W BCL100x15B
LEDの色 赤 White 青
ピーク波長
(標準)
630nm 5500 K 470nm
消費電力 3.1 W 5.2 W 3.1 W
入力電圧 24VDC(±10%) 24VDC(±10%) 24VDC(±10%)
Basler Camera Light Bar-100x15-x
適合性 CE(RoHSを含む)、EN61000-6-2、EN61000-6-4、IEC 62471
お使いのライトモデルの証明書
詳細についてはBaslerウェブサイトの「Compliance」セクションを参照してください。

コントローラーの仕様#

コネクター コントローラー:Würth Elektronik WR-TBLシリーズ[691382010006]
端子台コネクター:Würth Elektronik WR-TBLシリーズ[691381000006]
消費電力 コントローラー部:最大4W
カメラへの出力:最大24W(使用するカメラによって異なる)
ドライブ方式 定電圧
Intensity Control
Method
パルス幅変調(PWM)制御
パルス幅変調
周波数
100kHz
ケーブル長 ライトケーブル:500mm
カメラケーブル:最大3m
ハウジング素材 アルミニウム合金、樹脂

バーライトの寸法#

バーライトの寸法(100x15x)

ピン接続については、Installation (Basler Camera Lights)を参照してください。

→お使いのBasler Camera LightのCAD/技術図面をダウンロードします。

環境要件#

動作中の温度 0~40°C(32~104°F)
(環境温度の変化により光の輝度が変わる場合があります。)
動作中の湿度 20~85%(結露なし)
保管中の温度 -20~60°C(-4~140°F)
保管時の湿度 20~85%(結露なし)
冷却方法 自然な空気冷却

パフォーマンスチャート#

相対照度対ライト撮影距離(LWD)#

相対照度

情報

図は、参照モデルBCL-100X15Wに基づいています。

スペクトル#

スペクトル

相対的均一性#

相対的均一性

情報

参照モデルデータ:BCL-100X15W