コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Basler 2.5GigE Interface Card, 1 Port#

Basler 2.5GigE Interface Card, 1 Port

情報

  • Windows上でこのインターフェイスカードを動作させるには、Microsoft Driver Storeから互換性のあるドライバをインストールする(推奨)か、Intel I226-Vイーサネットコントローラ用の正しいIntelドライバを使用する必要があります。ドライバは、2.5GigE Interface Card, 1 Portの製品ページのSpecifications / Softwareからダウンロードできます。または、Intelのウェブサイトから最新のドライバをダウンロードすることもできます。
  • Linuxでは、通常、Linuxカーネルによってインターフェイスカードがネイティブサポートされています(igcドライバーなどを使用)。

主な機能#

  • GigE Visionの検証済み
  • オートネゴシエーション
  • IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP) クロック同期
  • Wake on LAN (WoL) およびUEFIサポート
  • 識別を簡素化するためのBasler割当てMACアドレス範囲の使用

一般仕様#

2.5GigE Interface Card, 1 Port
注文番号 2200002427
イーサネットコントローラー Intel I226-V
ポートの数 1
ポート RJ45
データレート 10 Mbps / 100 Mbps / 1 Gbps / 2.5 Gbps
追加のロープロファイルブラケット いいえ
PCIeのバージョンとレーン 3.1 x1, 5.0 GT/s (x4/x8/x16に対応)
サポートされている規格 IEEE 802.1bz (2.5GBASE-Tおよび5GBASE-T; カードは最高2.5GBASE-Tで動作)
IEEE 802.3ab (1000BASE-T Gigabit Ethernet)
IEEE 802.3u (100BASE-TX Fast Ethernet)
IEEE 802.3x (イーサネットフローコントロール)
追加機能 IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP)、UEFI、Wake on LAN (WoL)、ジャンボフレーム(最大 9.2 kB)
電源 PCIeスロット経由
適合性 CE、FCC、RoHS、KC
2.5GigE Interface Cardの証明書
詳細については、Baslerウェブサイトのコンプライアンスセクションを参照してください。
消費電力 最大 2.0 W
ジャンボフレームの
最大パケットサイズ
最大 9.2 kB

ジャンボフレーム

ジャンボフレームの最大パケットサイズを使用する場合は、説明に従ってネットワークアダプターを最大値に設定します。 ネットワークの設定(GigEカメラ) トピック。また、 GevSCPSPacketSize パラメーターを最大サイズに設定します。ほとんどの Basler ace 2 カメラは最大8192バイトのパケットサイズのみをサポートしていることに注意してください。

LEDステータス#

2.5 Gbps 時の状態 1 Gbpsでの状態 100 Mbps/10 Mbps 時の状態 意味
リンクLED 緑点灯 オレンジ色点灯 Off ホストへの接続が確立されています
ネットワークLED 緑に点滅 緑に点滅 緑に点滅 ネットワークトラフィックがアクティブです

LEDステータス

GigEインターフェースカードの寸法#

Basler 2.5GigE Interface Card, 1 Port

環境要件#

Basler GigEインターフェースカードは屋内使用専用です。

動作温度 0~70 °C(32~158 °F)
保管温度 -40~85 °C (-40~185 °F)
湿度 最大相対湿度 90 %、35 °Cで結露なきこと

動作中の温度が規定範囲内に収まるよう、十分な空気循環を確保してください。通常、追加の冷却装置は不要ですが、必要に応じて設置してください。