コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Basler 100GigE Interface Card, 2-CH, QSFP28#

Basler 100GigE Interface Card, 2-CH, QSFP28

情報

GigE Vision 3.0(GEV 3.0)の GVRSP streaming mode では、RDMA(Remote Direct Memory Access)のサポートが必要です。

Windows では、インターフェイスカードはデフォルトドライバーによって RDMA 非対応の標準ネットワークアダプターとして認識されます。Basler 100GigE Interface Card, 2-CH, QSFP28 の RDMA 機能を有効にするには、WinOF-2 driver package から WinOF-2 ドライバーを必ずインストールしてください。

Linux では、このインターフェイスカードは通常、Linux カーネルによってネイティブサポートされています(mlx5 ドライバーなどを使用)。
Basler 100GigE Interface Card, 2-CH, QSFP28 の RDMA 機能を有効にするには、RDMA Verbs ライブラリ(libibverbs.so)と RDMA Connection Manager ライブラリ(librdmacm.so)がインストールされていることを確認してください。システムにインストールされていない場合は、インストールを行ってください。

情報

このインターフェイスカードは、次のトランシーバーモジュールに対応しています。
Module QSFP28 100G SR4 MPO 100m(注文番号:2200002797)

トランシーバーモジュールをインターフェイスカードの QSFP28 ポートに挿入します。トランシーバーモジュールの MPO コネクターを、Basler Cable Optical, MPO, 8x PC/F などの適切な光ファイバーケーブルに接続します。

インターフェイスカードを 1 Gbps、10 Gbps、または 25 Gbps で動作させるには、QSFP28-SFP28 コンバーターと、対応する SFP、SFP+、または SFP28 モジュールが必要です。コンバーターはインターフェイスカードには付属していません。

主な機能#

  • GigE Visionの検証済み
  • 40 Gbps、50 Gbps、および 100 Gbps のリンク速度に対応するデュアル QSFP28 ポート
    (別売りの QSFP28-SFP28 コンバーターを使用することで 1 Gbps、10 Gbps、25 Gbps にも対応)
  • RDMA(Remote Direct Memory Access)
  • SR-IOV(Single Root I/O Virtualization)
  • IEEE 1588 Precision Time Protocol(PTP)
  • PXE ネットワークブートのサポート
  • 識別を簡素化するためのBasler割当てMACアドレス範囲の使用

一般仕様#

100GigE Interface Card, 2-CH, QSFP28
注文番号 2200003071
イーサネットコントローラー Mellanox ConnectX-5 Ex
ポートの数 2
ポート QSFP28
データレート ポートあたり 40 Gbps / 50 Gbps / 100 Gbps
別売りの QSFP28-SFP28 コンバーターを使用した場合はポートあたり 1 Gbps / 10 Gbps / 25 Gbps
追加のロープロファイルブラケット はい
PCIeのバージョンとレーン 4.0 x16
サポートされている規格 IEEE 802.3cd(50、100、200ギガビットイーサネット)
IEEE 802.3bj、802.3bm(100ギガビットイーサネット)
IEEE 802.3by、Ethernet Technology Consortium(25および50ギガビットイーサネット、すべての FEC モード)
IEEE 802.3ba(40ギガビットイーサネット)
IEEE 802.3ae(10ギガビットイーサネット)
IEEE 802.3az(Energy Efficient Ethernet)
IEEE 802.3ap(オートネゴシエーションおよび KR スタートアップ)
IEEE 802.3ad(リンクアグリゲーションおよびリンクアグリゲーションコントロールプロトコル(LACP))
IEEE 802.1AX(リンクアグリゲーション)
IEEE 802.1Q、802.1P(VLAN タギングおよびトラフィック優先制御)
IEEE 802.1Qau(QCN - 輻輳通知)
IEEE 802.1Qaz(ETS - 拡張伝送選択)
IEEE 802.1Qbb(PFC - 優先度ベースのフロー制御)
IEEE 802.1Qbg(エッジバーチャルブリッジ)
IEEE 1588v2(Precision Time Protocol(PTP))
追加機能 RDMA、SR-IOV、PXE、1588 PTP
サポートされている物理層インターフェイス QSFP28 40/50/100GbE(光ファイバー、AOC、DAC)
別売りの QSFP28-SFP28 コンバーターを使用した 1/10/25GbE(SFP/SFP+/SFP28 光ファイバー、AOC、DAC)
適合性 CE、FCC、RoHS
詳細については、Basler ウェブサイトの Compliance セクションを参照してください。
消費電力 12.948 W(最小)、24.3 W(最大)
ジャンボフレームの
最大パケットサイズ
最大9.5kB

ジャンボフレーム

ジャンボフレームの最大パケットサイズを使用する場合は、Network Configuration (GigE Cameras) のトピックで説明されているように、ネットワークアダプターを最大値に設定してください。

LEDステータス#

LED 100 Gbpsでの状態 1 Gbpsでの状態
リンクLED 緑点灯 緑点灯
Activity LED 緑に点滅 緑に点滅

LEDステータス

GigEインターフェースカードの寸法#

Basler 100GigE Interface Card, 2 CH, QSFP28

環境要件#

Basler GigEインターフェースカードは屋内使用専用です。

動作温度 0~50°C(32~122°F)
保管温度 -40~85 °C (-40~185 °F)
湿度 最大相対湿度90%、結露なきこと(35 °Cで規定)

動作中の温度が規定範囲内に収まるよう、十分な空気循環を確保してください。通常、追加の冷却装置は不要ですが、必要に応じて設置してください。