コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Basler 10GigE Interface Card, 4-CH#

Basler 10GigE Interface Card, 4-CH

情報

写真は実際の製品の外観とはやや異なる場合があります。

情報

  • Windows でこのインターフェイスカードを動作させるには、AQC113 チップセット用の正しい Marvell ドライバーを使用してください。Marvell AQtion 64 ビットドライバーは、pylon インストール内の \Development\Redist\Drivers ディレクトリにあります。または、10GigE Interface Card, 4-CH の製品ページの Specifications / Software、または Marvell ウェブサイトから最新のドライバーをダウンロードすることもできます。
  • Linuxでは、インターフェースカードは通常Linuxカーネルでネイティブにサポートされています。

主な機能#

  • GigE Visionの検証済み
  • オートネゴシエーション
  • IEEE 1588 Precision Time Protocol(PTP)
  • 識別を簡素化するためのBasler割当てMACアドレス範囲の使用

一般仕様#

10GigE Interface Card, 4-CH
注文番号 2200002432
イーサネットコントローラー Marvell AQC113
ポート / チャネル数 4
ポート RJ45
データレート 10 Gbps / 5 Gbps / 2.5 Gbps / 1 Gbps / 100 Mbps / 10 Mbps
追加のロープロファイルブラケット いいえ
PCIeのバージョンとレーン 3.0 x8 (x16 と互換性あり)
サポートされている規格 IEEE 802.3an (非シールドツイストペアケーブルによる 10 Gbit/s イーサネット)
IEEE 802.1ax (リンクアグリゲーション)
IEEE 802.3
IEEE 802.3ab (1000BASE-T ギガビットイーサネット)
IEEE 802.3u (100BASE-TX ファストイーサネット)
IEEE 1588 (Precision Time Protocol (PTP))
IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T および 5GBASE-T)
IEEE 802.1Q (VLAN)
追加機能 IEEE 1588 Precision Time Protocol(PTP)
電源 PCIe
適合性 CE, FCC, RoHS
10GigE Interface Card の証明書
詳細については、Basler ウェブサイトの Compliance セクションを参照してください。
消費電力 1.2~19.38 W
ジャンボフレームの
最大パケットサイズ
最大 16348 バイト

ジャンボフレーム

ジャンボフレームの最大パケットサイズを使用する場合は、説明に従ってネットワークアダプターを最大値に設定します。 ネットワークの設定(GigEカメラ) トピック。また、 GevSCPSPacketSize パラメーターを最大サイズに設定します。ほとんどの Basler ace 2 カメラは最大8192バイトのパケットサイズのみをサポートしていることに注意してください。 Basler ace 2 5GigE, Basler ace 2 10GigEおよび Basler racer 2 S 5GigE カメラは、最大16332バイトのパケットサイズをサポートしています。

LEDステータス#

LED 10 Gbpsでの状態 10 Mbps / 100 Mbps /
1 Gbps / 2.5 Gbps / 5 Gbps での状態
リンクLED 緑点灯 オレンジ色点灯
ネットワークLED 緑に点滅 緑に点滅

LEDステータス{.large-image}

GigEインターフェースカードの寸法#

Basler 10GigE Interface Card, 4-CH

環境要件#

Basler 10GigE Interface Card は、屋内での使用のみが規定されています。

動作温度 0~50°C(32~122°F)
保管温度 -40~85 °C (-40~185 °F)
湿度 最大相対湿度 90 %、
結露なきこと (35 °C / 95 °F で規定)

動作中の温度を 50 °C (122 °F) 未満に保つため、十分な空気循環を確保してください。追加の冷却装置は通常不要ですが、必要な場合は設置してください。