コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Basler 10GigE Interface Card, 2-CH, SFP+#

Basler 10GigE Interface Card, 2 Channels, SFP+

情報

GigE Vision 3.0(GEV 3.0)の GVRSP streaming mode では、RDMA(Remote Direct Memory Access)のサポートが必要です。

Windows環境では、インターフェイスカードはデフォルトドライバーによってRDMA機能を持たない標準ネットワークアダプターとして認識されます。Basler 10GigE Interface Card, 2-CH, SFP+のRDMA機能を有効にするには、WinOF-2ドライバーパッケージからWinOF-2ドライバーを10GigEインターフェイスカードに必ずインストールしてください。

Linux環境では、通常、インターフェイスカードはLinuxカーネルによってネイティブサポートされています(mlx5ドライバーなどを使用)。
風通しの良い環境でBasler 10GigE Interface Card, 2-CH, SFP+のRDMA機能を有効にするには、RDMA Verbsライブラリ(libibverbs.so)とRDMA Connection Managerライブラリ(librdmacm.so)がインストールされていることを確認してください。システムにインストールされていない場合は、インストールしてください。

情報

このインターフェイスカードは、次のトランシーバーモジュールと互換性があります:
Transceiver 10GBASE-T, Copper-to-SFP+(注文番号:2200003062)

トランシーバーモジュールをインターフェイスカードのSFP+ポートに挿入します。トランシーバーモジュールのRJ-45コネクタを、Basler Cable GigE, Cat6a, RJ45 sl hor/RJ45, Sなどの適切なイーサネットケーブルに接続します。

主な機能#

  • GigE Visionの検証済み
  • 1 Gbpsおよび10 Gbpsのリンク速度に対応したデュアルSFP+ポート
  • RDMA(Remote Direct Memory Access)
  • SR-IOV(Single Root I/O Virtualization)
  • IEEE 1588 Precision Time Protocol(PTP)
  • PXE/UEFIネットワークブートのサポート
  • 識別を簡素化するためのBasler割当てMACアドレス範囲の使用

一般仕様#

10GigE Interface Card, 2-CH, SFP+
注文番号 2200003069
イーサネットコントローラー Mellanox ConnectX-4
ポートの数 2
ポート SFP+
データレート ポートあたり1 Gbps / 10 Gbps
追加のロープロファイルブラケット はい
PCIeのバージョンとレーン 3.0 x4
サポートされている規格 IEEE 802.3ae (10 Gigabit Ethernet)
IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
IEEE 802.3ap (Ethernet local area, access, and metropolitan area networks)
IEEE 802.3ad (Link Aggregation and Link Aggregation Control Protocol (LACP))
IEEE 802.1AX (Link Aggregation)
IEEE 802.1Q, 802.1P (VLAN Tagging and Traffic Prioritization)
IEEE 802.1Qaz (ETS - Enhanced Transmission Selection)
IEEE 802.1Qbb (PFC - Priority-based Flow Control)
IEEE 802.1Qbg (Edge Virtual Bridging)
IEEE 1588v2 (Precision Time Protocol (PTP))
追加機能 RDMA、SR-IOV、PXE/UEFI、1588 PTP
サポートされている物理層インターフェイス 10GBASE-SR/LR(光学部品およびAOC)
SFP+ 10GbE DAC(Direct Attach Copper)
適合性 CE、FCC、RoHS
詳細については、Basler ウェブサイトの Compliance セクションを参照してください。
消費電力 5.9 W(最小)、9.3 W(最大)
ジャンボフレームの
最大パケットサイズ
最大 9.2 kB

ジャンボフレーム

ジャンボフレームの最大パケットサイズを使用する場合は、Network Configuration (GigE Cameras) のトピックで説明されているように、ネットワークアダプターを最大値に設定してください。

LEDステータス#

LED 10 Gbpsでの状態 1 Gbpsでの状態
リンクLED 緑点灯 緑点灯
Activity LED 緑に点滅 緑に点滅

LEDステータス

GigEインターフェースカードの寸法#

Basler 10GigE Interface Card, 2 CH

環境要件#

Basler GigEインターフェースカードは屋内使用専用です。

動作温度 -10~60°C(14~140°F)
保管温度 -40~70 °C (-40~158 °F)
湿度 最大相対湿度90%、結露なきこと(35 °Cで規定)

動作中の温度が規定範囲内に収まるよう、十分な空気循環を確保してください。通常、追加の冷却装置は不要ですが、必要に応じて設置してください。