Basler 10 GigEインターフェースカード、1 Port#
情報
Windows環境でこのインターフェースカードを操作するには、Microsoftドライバー ストアから互換性のあるドライバーをインストールする(推奨)か、AQC1xx チップセット用の正しい Marvell ドライバーを使用する必要があります。Marvell AQtion 64ビット ドライバーは、pylonのインストール先にある \Development\Redist\Drivers ディレクトリにあります。または、Marvell ウェブサイトから最新のドライバーをダウンロードすることもできます。
Linuxでは、インターフェースカードは通常Linuxカーネルでネイティブにサポートされています。
AQC1xx バリアント#
チップセットに対応する正しい Marvell AQtion ドライバーをインストールしていることを確認してください。
- Rev 1 ~ 3 の 10GigE Interface Card の場合: Marvell AQC107
- Rev 4 以降の 10GigE Interface Card の場合: Marvell AQC113
インターフェースカードのリビジョン(Rev)番号は、10GigE Interface Card 本体のラベルに表示されています。
主な機能#
- GigE Visionの検証済み
- オートネゴシエーション
- ハードウェアタイムスタンプ
- 識別を簡素化するためのBasler割当てMACアドレス範囲の使用
一般仕様#
| 10GigEインターフェースカード、1ポート | |
|---|---|
| 注文番号 | 2200000720 |
| ポートの数 | 1 |
| ポート | RJ45 |
| 追加のロープロファイルブラケット | はい |
| PCIeのバージョンとレーン | 3.0 x4(x8/x16対応) |
| サポートされている規格 | IEEE 802.3an (10 Gbit/s Ethernet over unshielded twisted pair) IEEE 802.1ax (Link Aggregation) IEEE 802.3 IEEE 802.3ab (1000BASE-T Gigabit Ethernet) IEEE 802.3u (100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 1588 (Precision Time Protocol (PTP)) IEEE 802.3x (Ethernet flow control) IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T and 5GBASE-T) IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet (EEE)) |
| 適合性 | CE、UKCA、FCC、KC、PCBはUL認定済み GigE Interface Cardの証明書 詳細については、Baslerウェブサイトのコンプライアンスセクションを参照してください。 |
| 消費電力 | 4.7 W |
| ジャンボフレームの 最大パケットサイズ | 最大16kB |
ジャンボフレーム
ジャンボフレームの最大パケットサイズを使用する場合は、説明に従ってネットワークアダプターを最大値に設定します。 ネットワークの設定(GigEカメラ) トピック。また、 GevSCPSPacketSize パラメーターを最大サイズに設定します。ほとんどの Basler ace 2 カメラは最大8192バイトのパケットサイズのみをサポートしていることに注意してください。 Basler ace 2 5GigE および Basler racer 2 S 5GigE カメラは、最大16332バイトのパケットサイズをサポートしています。
LEDステータス#
| LED | 10Gでの状態 | 2.5G/5G/100M/1000Mでの状態 |
|---|---|---|
| リンクLED | 緑点灯 | オレンジ色点灯 |
| ネットワークLED | 緑に点滅 | 緑に点滅 |
GigEインターフェースカードの寸法#
環境要件#
Basler GigEインターフェースカードは屋内使用専用です。
| 動作温度 | 0~55°C(32~131°F) |
| 保管温度 | -20~70°C(-4~158°F) |
| 湿度 | 20~80%(相対湿度、結露なし) |
55°C(131°F)未満での動作中は、十分な空気循環を行って温度を維持します。追加の冷却装置は通常必要ありませんが、必要に応じて用意してください。