Active Fan for Basler boost V Cameras#
アクティブファンの取り付けは、お使いのアプリケーションで、お使いのカメラモデルのトピックの「環境要件」セクションで指定されている最大動作温度を超えた場合に必要です。
情報
Using an active fan is optional for all Basler boost V cameras, but is, however, recommended for the boA5120-230cc and boA5120-230cm cameras.
- 注文番号: 2200001398
- アクティブファンには、アクティブファンをカメラに取り付けるための 2 本のネジが付属しています。
技術図面#
物理的仕様#
寸法 | 技術図面を参照してください |
速度 | 5400 rpm |
電圧範囲 | 4.5 ~ 5.5 VDC |
電源入力 | 0.7 W |
ケーブル長 | 150 mm |
アクティブファンコネクター | Rosenberger 59K204-301L5 |
ネジ | M4 × 7 mm, DIN 7984 |
概要#
RoHS適合 | はい |
KC Compliance | はい |
保証 | 1年 |