コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Basler Power-I/O Cable RS-422 M8 6p/open#

RS-422 M8 6ピンコネクタと片側オープンの端を備えたPLC用Power-I/Oケーブル。

RS-422 M8 6ピンコネクタと片側オープンの端を備えたPLC用Power-I/Oケーブル

はじめに#

Power-I/O RS-422ケーブルには、M8 6ピンコネクタ(カメラ側)と信号コンバーターが内蔵されています。

このボードの主な特長は、RS-422差動信号を、Basler ace 2またはracer 2 SカメラのGPIOおよびフォトカプラ絶縁入力ポートと互換性のあるシングルエンド信号に変換できることです。

入力ライン1用の信号コンバーターは、RS-422に加え、別売のワイヤを介して5 V TTLおよび24 V PLCの信号レベルにも対応しています。

技術データ#

情報

このケーブルは、次のカメラモデルに適しています。

  • ace 2
  • racer 2 S
注文番号 ケーブル長
2200002274 10 m

ケーブル図面#

ケーブル図面

注意 – 火災により、火傷やカメラの破損につながるおそれがあります。

このケーブルは、総電流1 A以下で使用するように設計されています。この制限を超えると、過熱による火災や人身事故のリスクが生じるおそれがあります。安全な動作範囲内に収めるため、ヒューズまたは電力制限のある電源の使用をお勧めします。

注意 – 不適切なカメラを使用すると、コンポーネントが破損するおそれがあります。

Power-I/O Cable RS-422 M8 6p/openは、Basler ace 2またはBasler racer 2 Sカメラでの使用を想定して特別に設計されています。コネクタの形状が適合する場合でも、他のカメラモデルと組み合わせて使用すると、信号コンバーター回路、ケーブル、またはカメラが破損するおそれがあります。

配線情報#

オープンエンド ワイヤーの色 カメラでの機能 カメラのポートタイプ
VCC In (12V-24V) 茶色 AUX電源 電源
GND White グラウンド Power GND
TTL In イエロー 入力ライン1(フォトカプラ絶縁) Opto In
GND 緑 グラウンド I/O GND
PLC In ピンク 入力ライン1(フォトカプラ絶縁) Opto In
PLC GND グレー グランド(フォトカプラ絶縁) オプトGND
RS-422_n (1) グレー/ピンク 入力ライン1(フォトカプラ絶縁) Opto In
RS-422_p (1) 赤/青 入力ライン1(フォトカプラ絶縁) Opto In
RS-422_n (2) 青 入力ライン 2 GPIO
RS-422_p (2) 赤 入力ライン 2 GPIO
RS-422_n (3) 紫 入力ライン 3 GPIO
RS-422_p (3) Black 入力ライン 3 GPIO

情報

  • 内蔵フォトカプラのため、入力ライン 1 の速度は制限されます。アプリケーションで High Speed が必要な場合は、外部トリガーに輸入ライン 2 または入力ライン 3 を使用することをBaslerでは推奨しています。詳細:
    • TTL In、PLC In、および RS-422 (1) は、フォトカプラ絶縁された低速カメラ入力を駆動します。
      これらは、10 kHz以下のスイッチング周波数を持つ信号に最適です。
    • RS-422 (2) および RS-422 (3) は、汎用フルスピード入力用です。
  • VCC、TTL In、PLC In の各ワイヤは、対応する GND ワイヤとツイストペアになっています。
    電磁界に対する耐性を高めるため、すべての GND ワイヤは低インピーダンスで同一の GND ポイントに接続する必要があります。
  • 信号コンバーターは VCC を介して電源供給されます。そのため、カメラが Power over Ethernet (PoE) または Power over CoaXPress (PoCXP) を介して電源供給されている場合でも、VCC を電源に接続する必要があります。
  • TTL In、PLC In、および RS-422 (1) は「ワイヤードOR」構成で接続されています。未使用の信号は未接続のままにする必要があります。電磁干渉に対する耐性を最大限高めるため、TTL In と PLC In はオプションで GND に接続できます。
  • 短絡時の損傷から信号コンバーターを保護するため、Baslerでは 12 V の VCC 電圧の使用を推奨しています。
    ただし、24 V の VCC 電圧でコンバーターケーブルとカメラを動作させても安全性に問題はありません。

物理的仕様#

カメラ側コネクター M8 6ピン、オスプラグ、標準コーディング
ホスト側コネクター なし、オープンエンド
ケーブル断面積 6 x 2 x 0.14mm²(AWG26付近)
ケーブル直径 7.1 mm
ワイヤー絶縁 PVC
アウタージャケット PVC
最小曲げ半径 42.6mm(6 xケーブル径)、固定設置
最大曲げサイクル なし(固定設置のみ)
ドラッグチェーン用途に最適 いいえ
ロボティクス用途に最適 いいえ

電気仕様#

公称動作電圧 お使いのカメラの電源要件については、カメラのドキュメントを参照してください。
最大動作電圧 お使いのカメラの電源要件については、カメラのドキュメントを参照してください。
ワイヤー抵抗 142Ω/km以下

DC特性#

次の表は、DC 特性を示しています。

説明 RS-422 TTL 5 VDC PLC 24 VDC
最小入力電圧 -7 VDC 0 VDC 0 VDC
公称最大入力電圧 12 VDC 24 VDC 24 VDC
絶対最大入力電圧 14 VDC 30 VDC 30 VDC
最大 Low レベル電圧しきい値 -200 mV diff 1.4 VDC 8.4 VDC
最小 High レベル電圧しきい値 200 mV diff 2.6 VDC 10.8 VDC
注意 – 電圧が指定範囲から外れると、カメラが損傷するおそれがあります。

30 VDC の絶対最大入力電圧は、短時間であっても決して超えてはなりません。超えた場合、カメラが破損し、保証が無効になることがあります。

情報

  • TTL In および PLC In のしきい値電圧はカメラのしきい値電圧を反映しており、「ワイヤードOR」回路内のショットキーダイオードの順方向電圧によって高くなっています。
  • RS-422 のしきい値電圧は、RS-422_p (X) と RS-422_n (X) の間の差動電圧を指します(「X」は入力ライン)。

環境仕様#

動作温度範囲 -25~80°C(動作なし)

プラグの仕様#

接触めっき Ni/Au
保護等級 IP67(ロックされた位置)

概要#

適合性 CE(RoHSを含む)
お使いのケーブルの証明書
詳細については、Baslerウェブサイトの「Compliance」セクションを参照してください。
保証 3年

カメラにケーブルを接続する前に、ご使用のカメラモデルに関するトピックをお読みください。カメラのトピックは、エリアスキャン/ラインスキャンカメラセクションにあります。