Basler電源I/Oケーブル、M8 6ピン/オープン、P#
ace 2 IP67カメラモデルには、IP67ケーブルのバリエーションが用意されています。IP67ケーブルバリエーションを使用することで、IP67規格に準拠した防塵・防水保護がカメラに確保されます。

情報
このケーブルは、次のカメラモデルに適しています。
- ace 2
- boost R
- racer 2 S
| ケーブル長 | 5 m | 10 m |
|---|---|---|
| 注文番号 | 2200000315 | 2200000296 |
| 注文番号 (IP67ケーブル) | 2200002818 | 2200002819 |
ケーブル図面#
配線情報#
| PIN番号 | ワイヤーの色 | 機能 |
|---|---|---|
| 1 | 茶色 | AUX電源 (ace 2 R USB、Basicプロダクトラインを除く) |
| 2 | White | Opto-coupled I/O入力、Line 1 |
| 3 | 青 | Ground(光結合I/O用) |
| 4 | Black | GPIO I/O、Line 2 |
| 5 | グレー | GPIO I/O、Line 3 |
| 6 | ピンク | Ground(AUX電源およびGPIO用) |
シールド取り付け#
| コンポーネント | フォーム | 機能 |
|---|---|---|
| シェル | 編組 | シールド |
物理的仕様#
| カメラ側コネクター | M8 6ピン、オスプラグ、標準コーディング |
| ホスト側コネクター | なし、オープンエンド |
| ケーブル断面積 | 6 × AWG24(6 × 約0.2mm²) |
| ケーブル直径 | 5.5 mm |
| ワイヤー絶縁ケーブルシールド | PVCすずめっき編組銅、最低80%カバー |
| アウタージャケット | PUR、黒、ハロゲンフリー |
| 最小曲げ半径 | 55 mm |
| ドラッグチェーン用途に最適 | いいえ |
| ロボティクス用途に最適 | いいえ |
電気仕様#
| 最大動作電圧 | 30VDC AC/DC |
| 最大定格電流 | 1 A |
| ワイヤー抵抗 | Power-I/Oケーブル、M8、6ピンオープン、5m:0.5Ω Power-I/Oケーブル、M8、6ピンオープン、10m:1Ω |
環境仕様#
| 動作温度範囲 | -25~80°C(動作なし) |
プラグの仕様#
| 接触めっき | Ni/Au |
| <!– | 保護等級 |
概要#
| 適合性 | CE(RoHSを含む)、REACH お使いのケーブルの証明書 詳細については、Baslerウェブサイトの「Compliance」セクションを参照してください。 |
| 保証 | 3年 |
ケーブルをカメラに接続する前に、ご使用のカメラモデルに関するトピックをお読みください。カメラのトピックは、エリアスキャンカメラおよびラインスキャンカメラセクションにあります。
取り付け方法については、ハードウェアのインストール(CoaXPressカメラ)のトピックで説明しています。