コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Basler電源I/Oケーブル、HRS 6ピン/オープン、ツイスト、P#

HRS 6ピンコネクターとオープンエンドを備えたPower-I/Oケーブル。

Basler電源I/Oケーブル、HRS 6ピン/オープン、ツイスト、P

情報

このケーブルは、次のカメラモデルに適しています。

  • ace GigE(GPIOでの使用には推奨されていないケーブル)
  • aviator CL(電源のみ)
注文番号 ケーブル長
2200000189 5 m
2000029411 10 m

ケーブル図面#

ケーブル図面

注意 – 人身傷害の危険

短絡が発生した場合の人身傷害の危険およびカメラ損傷のリスク(GigEカメラのみ該当)

短絡により、カメラハウジングの温度が極端に上昇することがあります。これによりカメラが損傷することがあります。また、ハウジングに触れると火傷などの負傷につながるおそれがあります。最悪の場合、過熱により火災が発生する可能性があります。これを防止するには、短絡時に各ワイヤーを流れる電流を制限するために、追加の対策を講じる必要があります。許容最大電流は2Aです。これを行うには、次の2つの方法があります。

  • ヒューズを使用
  • 限定された電源装置を使用

配線情報#

PIN番号 ワイヤーの色 ace GigE
GPIOなし
ace GigE
GPIO付き
aviator CL
1 茶色 カメラの出力 カメラの出力 カメラの出力
2 ピンク Opto-isolated IN(Line1) Opto-isolated IN(Line1) カメラの出力
3 緑 接続なし GPIO(Line 3) 接続なし
4 イエロー Opto-isolated OUT(Out1) Opto-isolated OUT 接続なし
5 グレー Opto-isolated I/O Ground Opto-isolated I/O Ground Camera Power Ground
6 White Camera Power Ground Camera Power GroundおよびGPIO Ground Camera Power Ground

詳細については、各カメラのドキュメントを参照してください。

物理的仕様#

カメラ側コネクター Hirose 6ピン[HR10A-7P-6S(73)]
ホスト側コネクター なし、オープンエンド
ケーブル断面積 3 x 2 x 0.14mm²(AWG26付近)
ケーブル直径 5.8 mm
ワイヤー絶縁 PVC
アウタージャケット PVC
最小曲げ半径 34.8mm(6 xケーブル径)、固定設置
最大曲げサイクル なし(固定設置のみ)
ドラッグチェーン用途に最適 いいえ
ロボティクス用途に最適 いいえ

電気仕様#

最大動作電圧 お使いのカメラの電源要件については、カメラのドキュメントを参照してください。
試験電圧 1200 VDC
ワイヤー抵抗 142Ω/km以下

環境仕様#

動作温度範囲 -25~80°C(動作なし)

プラグの仕様#

耐久性 抜き差しサイクル1000回超
接触抵抗 最大10mΩ
接触めっき 金
保護等級 IP40
プラグ絶縁材 ポリアミド/PBT

概要#

適合性 CE(RoHSを含む)
お使いのケーブルの証明書
詳細については、Baslerウェブサイトの「Compliance」セクションを参照してください。
保証 3年

ケーブルをカメラに接続する前に、ご使用のカメラモデルに関するトピックをお読みください。カメラのトピックは、エリア・ラインスキャンカメラセクションにあります。

Basler製品ドキュメントに記載されていないカメラについては、Basler Webサイトの「ドキュメントのダウンロード」セクションを参照してください。