ソフトウェアのインストール(GigEインターフェースカード)#
インストール#
Interface CardをBaslerカメラで使用するには、ホストコンピューターに Basler pylon Software Suite (バージョン7.1以降) をインストールします。
Windows向けに pylon Software Suite をインストールする際は、必ず GigE Camera Support 機能を選択してください。これにより、Interface Cardの操作に必要なすべてのランタイムソフトウェア、ドライバー、および関連ソフトウェアツールがインストールされます。
取り付け後、GigEインターフェースカードはホストコンピューター上のネットワークデバイスとして表示されます。
Interface Cardおよびオペレーティングシステムによっては、ネットワークドライバーのインストールが必要になる場合もあります。ネットワークドライバーを参照してください。
ネットワーク設定の詳細については、「ネットワーク設定(GigEカメラ)」トピックを参照してください。
ネットワークドライバー#
Windows#
Windows上で以下のInterface Cardを操作するには、互換性のあるネットワークドライバーをインストールします。
| Interface Card | イーサネットコントローラー | ドライバー |
|---|---|---|
| 10GigEインターフェースカード、1ポート | Marvell AQC107 | Microsoft ドライバー ストアの互換ドライバー (推奨) または Marvell AQtion 64ビット ドライバー |
| 10GigE Interface Card, 4-CH | Marvell AQC113 | Marvell AQtion 64ビット ドライバー |
| 2.5GigE Interface Card, 1 Port | Intel I226-V | Microsoft ドライバー ストアの互換ドライバー (推奨) または Intel ドライバー |
| 2.5GigE Interface Card, 4 Port PoE+ | Intel I226 | Microsoft ドライバー ストアの互換ドライバー (推奨) または Intel ドライバー |
Marvell AQtion 64ビット ドライバーは、pylonインストールの \Development\Redist\Drivers ディレクトリに用意されています。または、Marvell ウェブサイトから最新のドライバーをダウンロードすることもできます。10GigE Interface Card, 4-CH の場合は、製品ページの Specifications / Software からドライバーをダウンロードすることも可能です。
Intel ドライバーは、2.5GigE Interface Card, 1 Port または 2.5GigE Interface Card, 4 Port PoE+ の製品ページの Specifications / Software からダウンロードできます。または、Intel ウェブサイトから最新のドライバーをダウンロードすることも可能です。
Linux#
Linuxでは、2.5GigE、10GigE、および100GigE Interface Cardは通常、Linuxカーネルによってネイティブサポートされています (例えば、Basler 10GigE Interface Card, 2-CH, SFP+ および Basler 100GigE Interface Card, 2-CH, QSFP28 では mlx5 ドライバーなどを介してサポートされます)。
RDMAの有効化#
GigE Vision 3.0(GEV 3.0)の GVRSP streaming mode では、RDMA(Remote Direct Memory Access)のサポートが必要です。
これは、Basler 10GigE Interface Card, 2-CH, SFP+ および Basler 100GigE Interface Card, 2-CH, QSFP28 に適用されます。
情報
Windowsでは、これらのInterface Cardはデフォルトのドライバーによって、RDMA機能を持たない標準のネットワークアダプターとして認識されます。RDMA機能を有効にするには、各Interface Card向けに WinOF-2 driver package から WinOF-2 ドライバーをインストールしてください。
LinuxでRDMA機能を有効にするには、RDMA Verbsライブラリ (libibverbs.so) と RDMA Connection Managerライブラリ (librdmacm.so) がインストールされていることを確認してください。システムにインストールされていない場合は、インストールしてください。