Stress Test Results (dart BCON for MIPI)#
カメラは、独立した機械検査ラボに提出され、以下に記載されたストレステストを受けました。機械ストレステストは、選択したカメラモデルで実施しました。機械検査の後、カメラに検出可能な物理的損傷はなく、標準動作テスト中に正常な画像が生成されました。
テスト | Standard | 条件 |
---|---|---|
正弦波(各軸) | DIN EN 60068-2-6 | 10~58Hz/1.5mm、58~500Hz/20g、1オクターブ/分 10回繰り返し |
衝撃(各軸) | DIN EN 60068-2-27 | 20g/11ms/衝撃100回(正) 20g/11ms/衝撃100回(負) |
ランダム(各軸) | DIN EN 60068-2-64 | 15~500Hz/0.05PSD(ESS標準プロファイル)/30分 |
The mechanical stress tests for S-mount cameras were performed with a dummy lens attached. The dummy lens had a mass of 30 g. Using a heavier lens requires an additional support for the lens.
Bare board cameras: Because the circuit board of bare board models is the same as the circuit board of S-mount and CS-mount models, individual stress tests are not carried out for bare board cameras.