コンテンツにスキップ

daA2500-14lc-MZ7010#

dart BCON for LVDS Development Kit(daA2500-14lc-MZ7010)を使用すると、Basler dart BCON for LVDSカメラモジュールをエンベデッドビジョンシステムに組み込むことができます。

このキットには、dartカメラモジュール、Xilinx Zynq-7000 AP SoCベースのプロセッシングボード、アクセサリーが含まれています。これらのコンポーネントを使用して、カメラモジュールを評価し、それをお使いのエンベデッドビジョンシステムに組み込む方法を計画できる試験環境を構築できます。

Basler dart BCON for LVDS Development Kit

キットの内容#

キットには、次のコンポーネントが含まれています。

  • Basler dart daA2500-14lcカメラモジュール、Sマウント
  • EvetarレンズM12B0816W F1.6 f8 mm 1/2インチ
  • プロセッシングボード(Avnet MicroZed 7010 SoM)
  • キャリアボード(Basler MicroZed BCON for LVDSキャリアカード)
  • microSDカード(Linuxオペレーティングシステム、pylon Camera Software Suite for Linux、FPGAイメージパイプライン(プリインストール済み)など)
  • フレキシブルフラットケーブル:0.2m
  • USB 2.0ケーブル、A/Micro B、1.8m
  • GigEケーブル:Cat 5e、2.0m
  • 電源:15 W、5 V@3 A、プラグアダプター付属(米国、カナダ、日本(NEMA 1-15P設定)、欧州(CEE 7/16設定))
  • マウンティングキット(カメラマウンティングプレート、スペーサーボルト、ネジ、ナットを含む)
  • dartスタートアップガイド
  • dart BCON for LVDS Development Kit Quick Install Guide

ハードウェアの取り付け#

ソフトウェアのインストール#