Basler USB Interface Card, 4HC, 5G, 8 Port#
主な機能#
- USB Vision 認証済み
- ホストコントローラーあたり最大 5 Gb/s、合計 20 Gb/s
- 4 つのホストコントローラーと 8 つのポートを搭載:2 つのポートで 1 つのホストコントローラーを共用
- USB 2.0 との下位互換性あり
- この USB カードには、電圧、過電流、および短絡に対する保護機能が備わっています
情報
Basler USB Interface Card, 4HC, 5G, 8 Portでは、Basler Cable USB 3.0, Micro B sl/A, P, 8 m などのケーブルの絶縁被覆がポートごとのスペースに対して厚すぎるため、隣接するポートに 2 本のケーブルを同時に挿入できません。代わりに、Basler Cable USB 3.0, Micro B sl/A, P, 5 m や Basler Cable USB 3.0, Micro B sl/A, P, 3 m などの別の Basler USB ケーブルをご使用ください。
一般仕様#
| USB Interface Card, 4HC, 5G, 8 Port | |
|---|---|
| 注文番号 | 2200002208 |
| ポートの数 | 8 |
| ポート | USB Type-A |
| 追加のロープロファイルブラケット | いいえ |
| PCIeのバージョンとレーン | 2.0 x4(x8/x16 互換) |
| 適合性 | CE、UKCA、FCC、KC USB Interface Card の認証書 詳細については、Basler ウェブサイトの コンプライアンスセクションを参照してください。 |
| 出力電圧(ポートあたり) | 5 V(±5 %) |
| 電流制限範囲(ポートあたり) | 2000 mA(±5 %) |
| USB Power Delivery 容量(合計) | 最大 50 W |
| ホストコントローラー | 4 x Fresco Logic FL1100EX |
USB Interface Card の寸法#
ブラケットの寸法#
コネクター#
環境要件#
Basler USB Interface Cardsは、屋内での使用のみを対象としています。
| 動作温度 | 0~85 °C (32~185 °F) |
| 保管温度 | -20~70°C(-4~158°F) |
| 湿度 | 20~80%(相対湿度、結露なし) |
動作中の温度が 85 °C(185 °F)未満に保たれるよう、十分な空気循環を確保してください。通常、追加の冷却デバイスは必要ありませんが、必要に応じて備えてください。
インストール#
→ ハードウェアのインストールを参照してください。