Basler 5GigE Interface Card, 4 Port#
情報
- On Windows, to operate this interface card, you must either install a compatible driver from the Microsoft Driver Store (recommended) or use the correct Marvell driver for the AQC111C chipset. You can download the Marvell AQtion 64-bit driver from the product page of the 5GigE Interface Card, 4 Port, under Specifications / Software. Alternatively, you can also download the latest driver from the Marvell website.
- Linuxでは、インターフェースカードは通常Linuxカーネルでネイティブにサポートされています。
主な機能#
- Validated for GigE Vision
- オートネゴシエーション
- Use of Basler-assigned MAC address range for simplified identification
一般仕様#
| 5GigE Interface Card, 4 Port | |
|---|---|
| 注文番号 | 2200002340 |
| ポートの数 | 4 |
| ポート | RJ45 |
| 追加のロープロファイルブラケット | いいえ |
| PCIeのバージョンとレーン | 3.0 x4(x8/x16対応) |
| サポートされている規格 | IEEE 802.1ax (Link Aggregation) IEEE 802.3 IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T and 5GBASE-T) IEEE 802.3ab (1000BASE-T Gigabit Ethernet) IEEE 802.3u (100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3z (1000BASE-X Gbit/s) IEEE 802.3x (Ethernet flow control) |
| 適合性 | CE, UKCA, FCC, KC, PCB is UL Recognized Certificates for your 5GigE Interface Card For more information, see the Compliance section of the Basler website. |
| 消費電力 | 5–21 W |
| ジャンボフレームの 最大パケットサイズ | 最大16kB |
ジャンボフレーム
If you want to use the maximum packet size for jumbo frames, set the network adapter to its maximum value as described in the ネットワークの設定(GigEカメラ) topic. Also set the GevSCPSPacketSize parameter to its maximum size. Bear in mind that most Basler ace 2 cameras only support a packet size of up to 8192 bytes. Basler ace 2 5GigE and Basler racer 2 S 5GigE cameras, however, support a packet size of up to 16332 bytes.
LEDステータス#
| LED | State at 5G | State at 2.5G/100M/1000M |
|---|---|---|
| リンクLED | 緑点灯 | オレンジ色点灯 |
| ネットワークLED | 緑に点滅 | 緑に点滅 |
GigEインターフェースカードの寸法#
環境要件#
The Basler 5GigE Interface Cards are specified for indoor use only.
| 動作温度 | 0–70 °C (32–158 °F) |
| 保管温度 | -20~70°C(-4~158°F) |
| 湿度 | 20~80%(相対湿度、結露なし) |
Allow sufficient air circulation to keep the temperature during operation below 70 °C (158 °F). Additional cooling devices are not normally required, but should be provided if necessary.