コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

パートナー電動レンズ#

電動レンズには、内蔵された電気機械式アクチュエータ(ステッピングモータやDCモータなど)が搭載されており、フォーカス、ズーム、アイリスなどのパラメータをリモート制御で調整できます。

さまざまな用途や要件に対応するため、多数のパートナー電動レンズを取り揃えています。

用途に適したレンズを検索するには、Baslerウェブサイトをご覧ください。

パートナー電動レンズには、主に2つのデザインがあります。

  • 焦点距離固定型の電動レンズ
  • 焦点距離可変型のデザインの電動レンズ。
    これらのレンズは、Optic Control機能をサポートしています。
    焦点距離可変型の電動レンズでOptic Control機能を使用する場合、必要なBasler Sync Cableはシステムのセットアップによって異なります。

情報

以下の表に記載されているComputarレンズをBasler Sync Cablesとともに使用する場合は、次の点に注意してください。レンズのI²Cアドレスを0x20(デフォルト設定)に設定します。

焦点距離固定型 Computar LensConnectシリーズ#

次の表にある焦点距離固定型のComputarレンズにはすべて、6ピンのメス型Hiroseコネクタ(HRSf6p)が装備されており、Lens Sync CableまたはVision Sync Cableに直接接続できます。

Computarレンズ
(Basler製品ページ)
焦点
距離
f' (mm)
F値 センサー
サイズ
解像度
ピクセルサイズ (µm)
データシート
(ダウンロードセクション)
VL0826S-MPZ-B 8 F/2.6-16 1" 2.7 リンク
DL0828SC-MPY-B 8 F/1.8-16 1/1.1インチ 3.0 リンク
DL0828SM6C-MPY-B 8 F/1.8-16 1/1.1インチ 3.4 リンク
VL1226S-MPZ-B 12 F/2.6-17 1" 2.4 リンク
DL1224SC-MPY-B 12 F/1.4-16 1/1.1インチ 3.0 リンク
DL1224SM6C-MPY-B 12 F/1.4-16 1/1.1インチ 3.0 リンク
VL1624S-MPZ-B 16 F/2.4-16 1" 2.4 リンク
DL1623SC-MPY-B 16 F/1.3-16 1/1.1インチ 3.0 リンク
DL1623SM6C-MPY-B 16 F/1.3-16 1/1.1インチ 3.0 リンク
VL2520S-MPZ-B 25 F/2.0-16 1" 2.4 リンク
DL2523SC-MPY-B 25 F/1.3-16 1/1.1インチ 3.0 リンク
DL2523SM6C-MPY-B 25 F/1.3-16 1/1.1インチ 3.0 リンク
VL3522S-MPZ-B 35 F/2.2-16 1" 2.4 リンク
DL3525SC-MPY-B 35 F/1.5-16 1/1.1インチ 3.0 リンク
DL3525SM6C-MPY-B 35 F/1.5-16 1/1.1インチ 3.0 リンク
VL5024S-MPZ-B 50 F/2.4-16 1" 2.4 リンク
DL5028SC-MPY-B 50 F/1.8-16 1/1.1インチ 3.0 リンク
DL5028SM6C-M-BPY 50 F/1.8-16 1/1.1インチ 3.0 リンク
VL7531S-MPZ-B 75 F/2.1-16 1" 2.4 リンク

焦点距離可変型 Computar LensConnectシリーズ#

次の表に示すバリフォーカル焦点距離を持つComputarレンズには、すべて6ピンのHRSメスコネクタ(HRSf6p)が装備されており、Lens Sync CableまたはVision Sync Cableに直接接続できます。

Computarレンズ
(Basler製品ページ)
焦点
距離
f' (mm)
F値 センサー
サイズ
解像度
ピクセルサイズ (µm)
データシート
(ダウンロードセクション)
EL3Z0416SCS-MPWIR-B 4–10 F/1.6-16 1/1.8インチ 2.8 リンク
ML2Z0525SC-VSW-B 5.5–12.5 F/2.5-16C 1/1.4" 4.0 リンク
ML2Z0525SM6C-VSW-B 5.5–15 F/2.5-16C 1/1.4" 2.6 リンク
EL6Z0915SCS-MPWIR-B 9–50 F/1.5-15 1/1.8インチ 2.8 リンク
ML3Z1226SC-VSW-B 12–35 F/2.6-16C 1/1.4" 4.0 リンク
ML3Z1226SM6C-VSW-B 12–35 F/2.6-16C 1/1.4" 4.0 リンク
ML3Z1226SC-MPW-B 12–36 F/2.6-16C 2/3インチ 2.5 リンク
VL6Z1626SC-MPYIR-B 16–96 F/2.6-16 1.1" 3.5 リンク
VL2Z2533SM6C-MPWIR-B 25–50 F/3.3-16C 1" 3.1 リンク