コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

パートナー液体レンズ#

Baslerパートナーの液体レンズは、電子的に曲率を変更できる液体封入セルを使用して焦点距離を調整します。

パートナー液体レンズには、固定焦点距離設計のものがあります。固定焦点距離設計の液体レンズは、基準焦点距離が変化しない光学アセンブリを使用しており、液体レンズエレメントは、その定義された光学範囲内で迅速かつ微細なフォーカス調整のみを行います。

さまざまなアプリケーションのシナリオや要件に対応するため、幅広いパートナー液体レンズが用意されています。

用途に適したレンズを検索するには、Baslerウェブサイトをご覧ください。

Optotune液体レンズ ELMシリーズ#

Optotune液体レンズシリーズのレンズは、Optic Control機能をサポートしています。この機能はSLPプロトコルに基づき、カメラ、照明デバイス、および光学デバイス(レンズなど)が相互に直接通信できるようにします。

Optic Control機能でOptotuneレンズを使用する場合、必要なBasler Sync Cableはシステム構成によって異なります。

情報

以下にリストされているOptotuneレンズをBasler Sync Cablesで使用する場合は、次の点に注意してください。

  • レンズファームウェアが ≥ 2.1であることを確認してください。
  • レンズのI²Cアドレスを0x20(デフォルト設定)に設定します。

以下の表にあるOptotuneレンズにはすべて、6ピンのヒロセ製メスコネクタ(HRSf6p)が装備されています。

Optotune
(Basler製品ページ)
焦点
距離
f' (mm)
F値 センサー
サイズ
解像度
ピクセルサイズ (µm)
データシート
(ダウンロードセクション)
ELM-12-2.8-18-C-E 12 F/2.8 1.1" 2.8 リンク
ELM-12-4.0-18-C-E 12 F/4.0 1.1" 2.74 リンク
ELM-16-3.1-18-C-E 16 F/3.1 1.1" 2.7 リンク
ELM-16-4.0-18-C-E 16 F/4.0 1.1" 2.7 リンク
ELM-25-2.8-18-C-E 25 F/2.8 1.1" 2.4 リンク
ELM-25-3.2-18-C-E 25 F/3.2 1.1" 3.5 リンク
ELM-25-3.7-18-C-E 25 F/3.7 1.1" 2.7 リンク
ELM-35-3.2-18-C-E 35 F/3.2 1.1" 2.7 リンク
ELM-35-5.4-18-C-E 35 F/5.4 1.1" 2.7 リンク
ELM-35-5.6-16-C-E 35 F/5.6 1" 3 リンク
ELM-50-3.5-18-C-E 50 F/3.5 1.1" 2.74 リンク
ELM-50-5.6-18-C-E 50 F/5.6 1.1" 2.4 リンク
ELM-60-4.0-24-C-E 60 F/4.0 4/3" 3.5 リンク
ELM-80-4.0-24-C-E 80 F/4.0 4/3" 3.5 リンク