コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

ハウツー:光源を Basler ace 2 または boost R カメラと同期させる方法#

問題#

Basler ace 2 または boost R カメラをトリガーし、その出力信号の1つを使用して光源をトリガーすると、画像が暗すぎることが確認されます。

これは、露光時間を短縮した場合(100 µs未満)に顕著になります。露光時間が短くなるほど、この現象は強くなります。

根本原因#

光源がトリガーされると、目標の明るさに達するまでに少し時間がかかります。多くの場合、立ち上がり時間が存在し、その間にカメラの露光の一部が光量が不十分な状態で行われます。

Timer Delay なしの Exposure Time

解決策#

考えられる解決策としては、光が所望の強度に達するまでカメラの露光開始をわずかに遅らせることが挙げられます。Basler ace 2 または boost R でこれを行うには、Timer を使用します:https://docs.baslerweb.com/timer

  • Timer 1 はカメラの露光を開始する信号であり、光が所望の明るさに達するまで待機します。
  • Timer 2 は光源を制御する出力であり、ハードウェアトリガーと同時に開始します。

以下の説明に従ってパラメータを設定します:

Acquisition Control:フレーム開始トリガーを有効にし、ソースとして Timer 1 Active を使用します。

  • Trigger Selector: Frame Start
  • Trigger Mode: On
  • Trigger Source: Timer 1 Active
  • Trigger Activation: Rising Edge

この場合、Timer 1 Active 状態中の立ち上がりエッジによってカメラの露光が開始されます。

Counter and Timer Control:ここで Timer 1 と Timer 2 を設定します。

  • Timer Selector: Timer 1
  • Timer Trigger Source: Line 1
  • Timer Trigger Activation: Rising Edge
  • Timer Delay:光源が目標強さに達するために必要な時間以上。この例では Timer 1 delay と呼ばれます。
  • Timer Duration:露光時間より短くする必要があります。

  • Timer Selector: Timer 2

  • Timer Trigger Source: Line 1
  • Timer Trigger Activation: Rising Edge
  • Timer Delay: 0
  • Timer Duration: Timer 1 delay + your exposure time

Digital I/O Control:

  • Line Selector: Line 2
  • Line Mode: Output
  • Line Source: Timer 2 Active (Output signal for your illumination)

信号は次のようになります:

Timer Delay付きのExposure Time

この設定はフリーランモードでも機能します。外部ハードウェアトリガーを使用する必要はありません。

ナレッジ記事に戻る