コンテンツにスキップ
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler Lens F-S35-2528-45M-S-SD#

Basler標準Fマウントレンズ(固定焦点距離25mm、絞り範囲F2.8~F22、解像度45MP)

Basler Lens F-S35-2528-45M-S-SD

主な機能#

  • Fマウント、Super 35までのセンサーサイズ、ピクセルピッチ3.2µmを備えたすべてのBaslerカメラに対応
  • 金属製ハウジング
  • Fマウント
  • アイリスおよびフォーカス用の固定ネジ
  • 高コントラスト

情報

以下のセクションに示す技術データは、公称設計値です。納入された製品の実際の値は、公称設計値とは異なる場合があります。

一般仕様#

F-S35-2528-45M-S-SD
注文番号 2200001069
焦点距離f' 24.5mm ± 5%
絞り範囲 F2.8~F22
イメージサークル 32mm(Super 35フォーマット)
フォーカス範囲 0.17~1.7m
最適な撮影距離 0.22 m
最適倍率 0.1
開放絞りでの相対照度 69%以上
解像度 155LP/mm用に設計(ピクセルサイズ3.2µm、解像度対画像の高さを参照)
155LP/mmの中心部でのMTF
(条件:F2.8、多色、倍率0.1倍)
155LP/mmで27%超
155LP/mmの隅でのMTF
(条件:F2.8、多色、倍率0.1倍)
>26% @ 155LP/mm
光歪み 標準-1.35%(樽型歪み、歪み対画像の高さを参照)
視野角、Super 35フォーマット 水平:55.7°(@ MOD)
垂直:39.1°(@ MOD)
波長範囲 可視(400~700nm)
瞳倍率、ß'P 3.49
主光線入射角、CRA 10°
フロント焦点距離、sF 26mm
バック焦点距離、のF 23.74mm
主点間距離、HH' 61.99mm
入射瞳位置、sEP 36.42mm
射出瞳位置、のAP -60.33mm
総光路長、d 116.5mm

機械的仕様#

F-S35-2528-45M-S-SD
フランジバック 46.5mm +0/-0.2mm
マウント Fマウント
重量 約580g
フォーカス/アイリスの操作 手動
操作角度:90°/80.84°

レンズの寸法#

Basler Lens F-S35-2528-45M-S-SD

環境要件#

動作中の温度 -10~50°C(14~122°F)
(最良の結果を得るために、動作温度が安定しているときにフォーカスを調整します。)
動作中の湿度 10~90%(相対湿度、結露なし)
保管中の温度 -20~60°C(-4~140°F)
保管時の湿度 <55 %

パフォーマンスチャート#

相対照度と画像の高さ#

相対照度と画像の高さ

歪み対画像の高さ#

歪み対画像の高さ

透過率#

透過率

解像度対画像の高さ#

条件:f/2.8、多色、撮影距離0.22m

解像度対画像の高さ