コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Basler Lens C23T-2-110-VI-C#

F10.6~F45の絞り範囲と2.0の倍率を備えた高性能な片側テレセントリックレンズです。外部照明を接続できます。

Basler Lens C23T-2-110-VI-C

主な機能#

  • センサーサイズが2/3までのすべてのBaslerカメラに適合
  • 金属製ハウジング
  • Cマウント
  • 可変絞り
  • 同軸照明の接続が可能
  • 優れた費用対効果

情報

以下のセクションに示す技術データは、公称設計値です。納入された製品の実際の値は、公称設計値とは異なる場合があります。

一般仕様#

C23T-2-110-VI-C
注文番号 2200002847
倍率 β (x) 2.0
作動距離 WD (mm) 108
絞り範囲 F10.6~F45
物体側理論分解能 (µm) (F値により異なる) 3.8~16.2
MTF30 (lp/mm) (F値により異なる) 62~22
開口数 N.A. (F値により異なる) 0.094~0.022
物体側理論被写界深度 (mm) (F値により異なる) 0.2~0.9
イメージサークル (⌀ mm) 11mm(2/3インチフォーマット)
像側ディストーション (% 最大、通常) 0.08
波長範囲 可視(400~700nm)
物体側テレセントリック性 (° 最大、通常) 0.01

機械的仕様#

C23T-2-110-VI-C
マウント Cマウント
レンズ全長 134.3
同軸照明 はい

レンズの寸法#

Basler Lens C23T-2-110-VI-C

→お使いのBasler LensのCAD/技術図面をダウンロードします。

パフォーマンスチャート#

解像度対画像の高さ#

条件:f/12、マルチカラー(最適なF値)

C23T-2-110-VI-C - 解像度とイメージハイトの関係