Basler Lens C23T-1-110-VI#

主な機能#
- センサーサイズが2/3までのすべてのBaslerカメラに適合
- 金属製ハウジング
- Cマウント
- 可変絞り
- 優れたコストパフォーマンス
情報
以下のセクションに示す技術データは、公称設計値です。納入された製品の実際の値は、公称設計値とは異なる場合があります。
一般仕様#
| C23T-1-110-VI | |
|---|---|
| 注文番号 | 2200002844 |
| 倍率 β (x) | 1.0 |
| ワーキングディスタンス WD (mm) | 108 ±2 |
| 絞り範囲 | F7~F32 |
| 理論上の物方解像度 (µm) (f/#により異なる) | 4.7~21.0 |
| MTF30 (lp/mm) (f/#により異なる) | 113~31 |
| 開口数 N.A. (f/#により異なる) | 0.071~0.016 |
| 物方の理論上の被写界深度 (mm) (f/#により異なる) | 0.6~2.6 |
| イメージサークル (⌀ mm) | 11mm(2/3インチフォーマット) |
| 像方歪曲収差 (% 最大、標準) | 0.035 |
| 波長範囲 | 可視(400~700nm) |
| 物方テレセントリック性 (° 最大、標準) | 0.04 |
機械的仕様#
| C23T-1-110-VI | |
|---|---|
| カメラマウント | Cマウント |
| レンズ全長 | 105.1 |
| 同軸照明 | いいえ |
レンズの寸法#
→お使いのBasler LensのCAD/技術図面をダウンロードします。
パフォーマンスチャート#
解像度対画像の高さ#
条件: f/8、多色光、最適性能を発揮する F 値