コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Basler Lens C23T-03-110-VI-C#

F5.6~F32の絞り範囲と0.3倍の倍率を備えた、高性能な片側テレセントリックレンズです。外部照明を接続できます。

Basler Lens C23T-03-110-VI-C

主な機能#

  • センサーサイズが2/3までのすべてのBaslerカメラに適合
  • 金属製ハウジング
  • Cマウント
  • 可変絞り
  • 同軸照明の接続が可能
  • 優れた費用対効果

情報

以下のセクションに示す技術データは、公称設計値です。納入された製品の実際の値は、公称設計値とは異なる場合があります。

一般仕様#

C23T-03-110-VI-C
注文番号 2200002841
倍率 β (x) 0.3
作動距離 WD (mm) 110
絞り範囲 F5.6~F32
物体側理論分解能 (µm) (F値により異なる) 12.5~71.4
MTF30 (lp/mm) (F値により異なる) 170~32
開口数 N.A. (F値により異なる) 0.027~0.0047
物体側理論被写界深度 (mm) (F値により異なる) 5~28.4
イメージサークル (⌀ mm) 11mm(2/3インチフォーマット)
像側ディストーション (% 最大、通常) 0.04
波長範囲 可視(400~700nm)
物体側テレセントリック性 (° 最大、通常) 0.03

機械的仕様#

C23T-03-110-VI-C
マウント Cマウント
レンズ全長 126.5
同軸照明 はい

レンズの寸法#

Basler Lens C23T-03-110-VI-C

→お使いのBasler LensのCAD/技術図面をダウンロードします。

パフォーマンスチャート#

解像度対画像の高さ#

条件:f/6.7、多色光、最適性能を発揮するF値時

C23T-03-110-VI-C - 解像度とイメージハイトの関係