コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Basler Lens C23-7538-16M#

焦点距離75 mm、絞り範囲F3.8~F16、解像度16 MPに対応するBaslerプレミアムCマウントレンズです。

Basler Lens C23-7538-16M F3.8 f16 mm

主な機能#

  • センサーサイズが2/3までのすべてのBaslerカメラに適合
  • 金属製ハウジング
  • Cマウント
  • アイリスおよびフォーカス用の固定ネジ
  • アイリスリングとレンズバレルの絞りインジケーター
  • 高コントラスト

情報

以下のセクションに示す技術データは、公称設計値です。納入された製品の実際の値は、公称設計値とは異なる場合があります。

一般仕様#

C23-7538-16M
注文番号 2200002374
焦点距離f' 75mm ± 5%
絞り範囲 F3.8~F16
最高解像度の絞り F3.8
イメージサークル 11.8 mm (2/3インチフォーマット)
フォーカス範囲 0.25mから無限大
最適な撮影距離 INF
開放絞りでの相対照度 68.6 %
解像度 250 LP/mm 用に設計 (画素サイズ 2.0 µm、解像度とイメージハイトの関係を参照)
MTF(中央、180 LP/mm / 250 LP/mmで測定)(条件:F3.8、多色、作動距離0.7 m) 0.41 / 0.24
MTF(コーナー、80%フィールド、140 LP/mm / 200 LP/mmで測定)(条件:F3.8、多色、作動距離0.7 m) 0.33 / 0.16
光学歪み/TV歪み 0.07 % / -0.05%
視野角、2/3インチフォーマット 水平:6.9°
垂直:5.2°
画角、1/2インチフォーマット 水平:5.0°
垂直:3.8°
波長範囲 可視(400~700nm)
バック焦点距離、のF 11.9 mm

→「用語(Baslerレンズ)」を参照。

機械的仕様#

C23-7538-16M
フランジバック 17.526 mm
マウント Cマウント
重量 約89 g
フォーカス/アイリスの操作 手動

レンズの寸法#

Basler Lens C23-7538-16M

→お使いのBasler LensのCAD/技術図面をダウンロードします。

注意事項、マウント、クリーニング(Baslerレンズ)#

→「注意事項、マウント、クリーニング(Baslerレンズ)」を参照。

環境要件#

動作中の温度 -10~50°C(14~122°F)
(最良の結果を得るために、動作温度が安定しているときにフォーカスを調整します。)
動作中の湿度 最大相対湿度 90 %、結露なきこと
保管中の温度 -10~50°C(14~122°F)

パフォーマンスチャート#

解像度対画像の高さ#

条件:f/3.8、多色、作動距離1.0 m

解像度対画像の高さ