Basler Lens C23-5028-16M#

主な機能#
- センサーサイズが2/3までのすべてのBaslerカメラに適合
- 金属製ハウジング
- Cマウント
- アイリスおよびフォーカス用の固定ネジ
- アイリスリングとレンズバレルの絞りインジケーター
- 高コントラスト
情報
以下のセクションに示す技術データは、公称設計値です。納入された製品の実際の値は、公称設計値とは異なる場合があります。
一般仕様#
| C23-5028-16M | |
|---|---|
| 注文番号 | 2200002373 |
| 焦点距離f' | 50mm±5% |
| 絞り範囲 | F2.8~F16 |
| 最高解像度の絞り | F2.8 |
| イメージサークル | 11.8 mm (2/3インチフォーマット) |
| フォーカス範囲 | 0.2mから無限大 |
| 最適な撮影距離 | 0.5 m |
| 開放絞りでの相対照度 | 58.4 % |
| 解像度 | 250 LP/mm 用に設計 (画素サイズ 2.0 µm、解像度とイメージハイトの関係を参照) |
| 中心部のMTF測定値(180 LP/mm / 250 LP/mm、条件:F2.8、多波長、作動距離0.7 m) | 0.57 / 0.43 |
| 周辺部(80%視野)のMTF測定値(180 LP/mm / 250 LP/mm、条件:F2.8、多波長、作動距離0.7 m) | 0.46 / 0.30 |
| 光学ディストーション / TVディストーション | 0.07 % / 0.01 % |
| 視野角、1/1.8インチフォーマット | 水平:7.3° 垂直:5.5° |
| 視野角、2/3インチフォーマット | 水平:10.1° 垂直:7.5° |
| 波長範囲 | 可視(400~700nm) |
| バック焦点距離、のF | 13.2 mm |
→「用語(Baslerレンズ)」を参照。
機械的仕様#
| C23-5028-16M | |
|---|---|
| フランジバック | 17.526 mm |
| マウント | Cマウント |
| 重量 | 約85 g |
| フォーカス/アイリスの操作 | 手動 |
レンズの寸法#
→お使いのBasler LensのCAD/技術図面をダウンロードします。
注意事項、マウント、クリーニング(Baslerレンズ)#
→「注意事項、マウント、クリーニング(Baslerレンズ)」を参照。
環境要件#
| 動作中の温度 | -10~50°C(14~122°F) (最良の結果を得るために、動作温度が安定しているときにフォーカスを調整します。) |
| 動作中の湿度 | 最大相対湿度 90 %、結露なきこと |
| 保管中の温度 | -10~50°C(14~122°F) |
パフォーマンスチャート#
解像度対画像の高さ#
条件:f/2.8、多波長、作動距離0.7 m