Basler Lens C23-2518-2M-S#
主な機能#
- センサーサイズが2/3までのすべてのBaslerカメラに適合
- Basler Standard Lens
- 金属製ハウジング
- Cマウント
- アイリスおよびフォーカス用の固定ネジ
情報
以下のセクションに示す技術データは、公称設計値です。納入された製品の実際の値は、公称設計値とは異なる場合があります。
一般仕様#
C23-2518-2M-S | |
---|---|
注文番号 | 2200000181 |
焦点距離f' | 25.8mm±5% |
絞り範囲 | F1.8–F16 |
イメージサークル | 11mm(2/3インチフォーマット) |
フォーカス範囲 | 0.3mから無限大 |
最適な撮影距離 | 0.9 m |
最適倍率 | -0.029 |
開放絞りでの相対照度 | 79%以上(相対照度対画像の高さを参照) |
解像度(25% MTF、センター、開放絞り) | 90LP/mm用に設計(ピクセルサイズ5.5µm、解像度対画像の高さを参照) |
光歪み | 標準-0.5%(樽型歪み、歪み対画像の高さを参照) |
視野角、1/1.8インチフォーマット(IMX265センサーを使用) | 水平:14.2°(@MOD)~15.5° 垂直:10.7°(@MOD)~11.7° |
視野角、2/3インチフォーマット(PYTHON 2000センサーを使用) | 水平:18.1°(@MOD)~19.7° 垂直:11.5°(@MOD)~12.6° |
波長範囲 | 可視(400~700nm) |
瞳倍率、ß'P | 1.04 |
主光線入射角、CRA | 11.1° |
フロント焦点距離、sF | -7.7 mm |
バック焦点距離、のF | 9.5 mm |
主点間距離、HH' | -4.6 mm |
入射瞳位置、sEP | 17.2 mm |
射出瞳位置、のAP | -16.7 mm |
総光路長、d | 29.3 mm |
→「用語(Baslerレンズ)」を参照。
機械的仕様#
C23-2518-2M-S | |
---|---|
フランジバック | 17.526 mm |
マウント | Cマウント |
重量 | 約83g |
フォーカス/アイリスの操作 | 手動 操作角度:169° |
レンズの寸法#
→ 次をダウンロードします CAD/technical drawing for your Basler Lens.
環境要件#
動作中の温度 | -10~60°C(14~140°F) (最良の結果を得るために、動作温度が安定しているときにフォーカスを調整します。) |
動作中の湿度 | 20~80%(相対湿度、結露なし) |
保管中の温度 | -20~70°C(-4~158°F) |
保管時の湿度 | 20~70%(相対湿度、結露なし) |
パフォーマンスチャート#
相対照度と画像の高さ#
歪み対画像の高さ#
解像度対画像の高さ#
条件:f/1.8、多色、撮影距離0.5 m、10サンプルに基づく平均結果