コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Basler Lens C23-1628-16M#

焦点距離16 mm、絞り範囲F2.8~F16、解像度16 MPの固定焦点を持つBaslerプレミアムCマウントレンズ。

Basler Lens C23-1628-16M F2.8 f16 mm

主な機能#

  • センサーサイズが2/3までのすべてのBaslerカメラに適合
  • 金属製ハウジング
  • Cマウント
  • アイリスおよびフォーカス用の固定ネジ
  • アイリスリングとレンズバレルの絞りインジケーター
  • 高コントラスト

情報

以下のセクションに示す技術データは、公称設計値です。納入された製品の実際の値は、公称設計値とは異なる場合があります。

一般仕様#

C23-1628-16M
注文番号 2200002370
焦点距離f' 16mm ± 5%
絞り範囲 F2.8~F16
最高解像度の絞り F2.8
イメージサークル 11.8 mm (2/3インチフォーマット)
フォーカス範囲 0.1mから無限大
最適な撮影距離 0.3 m
開放絞りでの相対照度 77.5 %
解像度 250 LP/mm 用に設計 (画素サイズ 2.0 µm、解像度とイメージハイトの関係を参照)
中心での MTF 測定値 (180 LP/mm / 250 LP/mm、条件:F2.8、多色、ワーキングディスタンス 0.5 m) 0.56 / 0.44
MTF(コーナー部(80%視野)、180 LP/mmおよび250 LP/mmでの測定値。条件:F2.8、多色、作動距離0.5 m) 0.42 / 0.28
光学歪み/TV歪み 0.07 % / 0.014 %
画角(2/2インチフォーマット) 水平:30.8°
垂直:23.4°
画角、1/2インチフォーマット 水平:22.7°
垂直:17.1°
波長範囲 可視(400~700nm)
バック焦点距離、のF 10.3 mm

→「用語(Baslerレンズ)」を参照。

機械的仕様#

C23-1628-16M
フランジバック 17.526 mm
マウント Cマウント
重量 約74 g
フォーカス/アイリスの操作 手動

レンズの寸法#

Basler Lens C23-1628-16M

→お使いのBasler LensのCAD/技術図面をダウンロードします。

注意事項、マウント、クリーニング(Baslerレンズ)#

→「注意事項、マウント、クリーニング(Baslerレンズ)」を参照。

環境要件#

動作中の温度 -10~50°C(14~122°F)
(最良の結果を得るために、動作温度が安定しているときにフォーカスを調整します。)
動作中の湿度 最大相対湿度 90 %、結露なきこと
保管中の温度 -10~50°C(14~122°F)

パフォーマンスチャート#

解像度対画像の高さ#

条件:f/2.8、多色、ワーキングディスタンス 0.5 m

解像度対画像の高さ