コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Basler Lens C23-1228-16M#

焦点距離 12 mm、絞り範囲 F2.8~F16、解像度 16 MP の Basler プレミアム Cマウントレンズ。

Basler Lens C23-1228-16M F2.8 f12 mm

主な機能#

  • センサーサイズが2/3までのすべてのBaslerカメラに適合
  • 金属製ハウジング
  • Cマウント
  • アイリスおよびフォーカス用の固定ネジ
  • アイリスリングとレンズバレルの絞りインジケーター
  • 高コントラスト

情報

以下のセクションに示す技術データは、公称設計値です。納入された製品の実際の値は、公称設計値とは異なる場合があります。

一般仕様#

C23-1228-16M
注文番号 2200002369
焦点距離f' 12 mm ± 5 %
絞り範囲 F2.8~F16
最高解像度の絞り F2.8
イメージサークル 11.8 mm (2/3インチフォーマット)
フォーカス範囲 0.1mから無限大
最適な撮影距離 0.3 m
開放絞りでの相対照度 72.3 %
解像度 250 LP/mm 用に設計 (画素サイズ 2.0 µm、解像度とイメージハイトの関係を参照)
中心部の MTF(180 LP/mm / 250 LP/mm、条件:F2.8、マルチカラー、ワーキングディスタンス 0.4 m) 0.56 / 0.43
周辺部(80%画角)の MTF(180 LP/mm / 250 LP/mm、条件:F2.8、マルチカラー、ワーキングディスタンス 0.4 m) 0.38 / 0.25
光学歪み/TV歪み 0.07 % / 0.01 %
視野角、2/3インチフォーマット 水平:40.3°
垂直:30.8°
画角、1/2インチフォーマット 水平:29.9°
垂直:22.7°
波長範囲 可視(400~700nm)
バック焦点距離、のF 10.2 mm

→「用語(Baslerレンズ)」を参照。

機械的仕様#

C23-1228-16M
フランジバック 17.526 mm
マウント Cマウント
重量 約 78 g
フォーカス/アイリスの操作 手動

レンズの寸法#

Basler Lens C23-1228-16M

→お使いのBasler LensのCAD/技術図面をダウンロードします。

注意事項、マウント、クリーニング(Baslerレンズ)#

→「注意事項、マウント、クリーニング(Baslerレンズ)」を参照。

環境要件#

動作中の温度 -10~50°C(14~122°F)
(最良の結果を得るために、動作温度が安定しているときにフォーカスを調整します。)
動作中の湿度 最大相対湿度 90 %、結露なきこと
保管中の温度 -10~50°C(14~122°F)

パフォーマンスチャート#

解像度対画像の高さ#

条件:f/2.8、マルチカラー、ワーキングディスタンス 0.3 m

解像度対画像の高さ