コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Basler Lens C23-0816-2M-S#

Basler Standard Cマウントレンズ(固定焦点距離8.6 mm、絞り範囲F1.6~F16、解像度2MP)。

Basler Lens C23-0816-2M-S F1.6 f8.6mm

主な機能#

  • センサーサイズが2/3までのすべてのBaslerカメラに適合
  • 金属製ハウジング
  • Cマウント
  • アイリスおよびフォーカス用の固定ネジ

情報

以下のセクションに示す技術データは、公称設計値です。納入された製品の実際の値は、公称設計値とは異なる場合があります。

一般仕様#

C23-0816-2M-S
注文番号 2200000178
焦点距離f' 8.6mm±5%
絞り範囲 F1.6~F16
イメージサークル 11mm(2/3インチフォーマット)
フォーカス範囲 0.25mから無限大
最適な撮影距離 0.5 m
最適倍率 0.032
開放絞りでの相対照度 50%以上(相対照度対画像の高さを参照)
解像度(25% MTF、センター、開放絞り) 90LP/mm用に設計(ピクセルサイズ5.5µm、解像度対画像の高さを参照)
光歪み 標準-4.8 %(樽型歪み、歪み対画像の高さを参照)
視野角、1/1.8インチフォーマット(IMX265センサーを使用) 水平:46.2°(@MOD)~46.6°
垂直:35.1°(@MOD)~35.5°
視野角、2/3インチフォーマット(PYTHON 2000センサーを使用) 水平:55.7°(@MOD)~56.2°
垂直:42.9°(@MOD)~43.1°
波長範囲 可視(400~700nm)
瞳倍率、ß'P 6.73
主光線入射角、CRA 9.9°
フロント焦点距離、sF 6.3mm
バック焦点距離、のF 8.4 mm
主点間距離、HH' 43.79 mm
入射瞳位置、sEP 15.3 mm
射出瞳位置、のAP -57.55 mm
総光路長、d 75.01 mm

→「用語(Baslerレンズ)」を参照。

機械的仕様#

C23-0816-2M-S
フランジバック 17.526 mm
マウント Cマウント
重量 約136g
フォーカス/アイリスの操作 手動
操作角度:190°

レンズの寸法#

Basler Lens C23-0816-2M-S

→お使いのBasler LensのCAD/技術図面をダウンロードします。

注意事項、マウント、クリーニング(Baslerレンズ)#

→「注意事項、マウント、クリーニング(Baslerレンズ)」を参照。

環境要件#

動作中の温度 -10~60°C(14~140°F)
(最良の結果を得るために、動作温度が安定しているときにフォーカスを調整します。)
動作中の湿度 20~80%(相対湿度、結露なし)
保管中の温度 -20~70°C(-4~158°F)
保管時の湿度 20~70%(相対湿度、結露なし)

パフォーマンスチャート#

相対照度と画像の高さ#

相対照度と画像の高さ

歪み対画像の高さ#

歪み対画像の高さ

解像度対画像の高さ#

条件:f/1.6、多色、撮影距離0.5 m、10サンプルに基づく平均結果

解像度対画像の高さ