Basler Lens C12T-4-63-VI-C#

主な機能#
- センサーサイズが1.2インチまでのすべてのBaslerカメラに適合します
- 金属製ハウジング
- Cマウント
- 可変絞り
- 同軸照明の接続が可能
- 優れた費用対効果
情報
以下のセクションに示す技術データは、公称設計値です。納入された製品の実際の値は、公称設計値とは異なる場合があります。
一般仕様#
| C12T-4-63-VI-C | |
|---|---|
| 注文番号 | 2200002861 |
| 倍率 β (x) | 4.0 |
| 作動距離 WD (mm) | 60 |
| 絞り範囲 | F9.9~F32 |
| 物体側理論分解能 (µm) (F値により異なる) | 1.7~5.4 |
| MTF30 (lp/mm) (F値により異なる) | 95~31 |
| 開口数 N.A. (F値により異なる) | 0.2~0.062 |
| 物体側理論被写界深度 (mm) (F値により異なる) | 0.1~0.2 |
| イメージサークル (⌀ mm) | 20.0 mm(1.2インチフォーマット) |
| 像側ディストーション (% 最大、通常) | 0.05 |
| 波長範囲 | 可視光 (420–660 nm) |
| 物体側テレセントリック性 (° 最大、通常) | 0.12 |
機械的仕様#
| C12T-4-63-VI-C | |
|---|---|
| マウント | Cマウント |
| レンズ全長 | 195.6 |
| 同軸照明 | はい |
レンズの寸法#
→お使いのBasler LensのCAD/技術図面をダウンロードします。
パフォーマンスチャート#
解像度対画像の高さ#
条件:f/12、マルチカラー(最適なF値)