コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Basler Lens C12T-4-63-VI#

絞り範囲F9.9~F32、倍率4.0の高性能両側テレセントリックレンズです。

Basler Lens C12T-4-63-VI

主な機能#

  • センサーサイズが1.2インチまでのすべてのBaslerカメラに適合します
  • 金属製ハウジング
  • Cマウント
  • 可変絞り
  • 優れた費用対効果

情報

以下のセクションに示す技術データは、公称設計値です。納入された製品の実際の値は、公称設計値とは異なる場合があります。

一般仕様#

C12T-4-63-VI
注文番号 2200002860
倍率 β (x) 4.0
作動距離 WD (mm) 60
絞り範囲 F9.9~F32
物体側理論分解能 (µm) (F値により異なる) 1.7
MTF30 (lp/mm) (F値により異なる) 95~31
開口数 N.A. (F値により異なる) 0.2
物体側理論被写界深度 (mm) (F値により異なる) 0.1~0.2
イメージサークル (⌀ mm) 20.0 mm(1.2インチフォーマット)
像側ディストーション (% 最大、通常) 0.05
波長範囲 可視(400~700nm)
物体側テレセントリック性 (° 最大、通常) 0.12

機械的仕様#

C12T-4-63-VI
マウント Cマウント
レンズ全長 195.6
同軸照明 いいえ

レンズの寸法#

Basler Lens C12T-4-63-VI

→お使いのBasler LensのCAD/技術図面をダウンロードします。

パフォーマンスチャート#

解像度対画像の高さ#

条件:f/12、マルチカラー(最適なF値)

C12T-4-63-VI - 解像度対イメージハイト