コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Basler Lens C12T-2-63-VI#

F6.6~F32の絞り範囲と2.0の倍率を備えた高性能な両側テレセントリックレンズです。

Basler Lens C12T-2-63-VI

主な機能#

  • センサーサイズが1.2インチまでのすべてのBaslerカメラに適合します
  • 金属製ハウジング
  • Cマウント
  • 可変絞り
  • 優れた費用対効果

情報

以下のセクションに示す技術データは、公称設計値です。納入された製品の実際の値は、公称設計値とは異なる場合があります。

一般仕様#

C12T-2-63-VI
注文番号 2200002858
倍率 β (x) 2.0
作動距離 WD (mm) 63
絞り範囲 F6.6–F32
物体側理論分解能 (µm) (F値により異なる) 2.2–10.7
MTF30 (lp/mm) (F値により異なる) 142–33
開口数 N.A. (F値により異なる) 0.15–0.031
物体側理論被写界深度 (mm) (F値により異なる) 0.1–0.6
イメージサークル (⌀ mm) 20 mm (1.2" フォーマット)
像側ディストーション (% 最大、通常) 0.02
波長範囲 可視光 (420–660 nm)
物体側テレセントリック性 (° 最大、通常) 0.03

機械的仕様#

C12T-2-63-VI
マウント Cマウント
レンズ全長 179
同軸照明 いいえ

レンズの寸法#

Basler Lens C12T-2-63-VI

→お使いのBasler LensのCAD/技術図面をダウンロードします。

パフォーマンスチャート#

解像度対画像の高さ#

条件:f/8、マルチカラー、最適パフォーマンスを発揮するF値

C12T-2-63-VI - 解像度とイメージハイトの関係