コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Basler Lens C12T-1-80-VI-C#

F5.3〜F32の絞り範囲と1.0の倍率を備えた高性能両側テレセントリックレンズです。外部ライトを接続することができます。

Basler Lens C12T-1-80-VI-C

主な機能#

  • センサーサイズが1.2インチまでのすべてのBaslerカメラに適合します
  • 金属製ハウジング
  • Cマウント
  • 可変絞り
  • 同軸照明の接続が可能
  • 優れた費用対効果

情報

以下のセクションに示す技術データは、公称設計値です。納入された製品の実際の値は、公称設計値とは異なる場合があります。

一般仕様#

C12T-1-80-VI-C
注文番号 2200002857
倍率 β (x) 1.0
作動距離 WD (mm) 80
絞り範囲 F5.3〜F32
物体側理論分解能 (µm) (F値により異なる) 3.5〜21.5
MTF30 (lp/mm) (F値により異なる) 171〜33
開口数 N.A. (F値により異なる) 0.095〜0.016
物体側理論被写界深度 (mm) (F値により異なる) 0.4〜2.6
イメージサークル (⌀ mm) 20 mm (1.2" フォーマット)
像側ディストーション (% 最大、通常) 0.045
波長範囲 可視光 (420–660 nm)
物体側テレセントリック性 (° 最大、通常) 0.1

機械的仕様#

C12T-1-80-VI-C
マウント Cマウント
レンズ全長 149.6
同軸照明 はい

レンズの寸法#

Basler Lens C12T-1-80-VI-C

→お使いのBasler LensのCAD/技術図面をダウンロードします。

パフォーマンスチャート#

解像度対画像の高さ#

条件:f/6.7、多色光、最適性能を発揮するF値時

C12T-1-80-VI-C - 解像度対像高