Basler Lens C12T-1-80-VI#

主な機能#
- センサーサイズが1.2インチまでのすべてのBaslerカメラに適合します
- 金属製ハウジング
- Cマウント
- 可変絞り
- 優れた費用対効果
情報
以下のセクションに示す技術データは、公称設計値です。納入された製品の実際の値は、公称設計値とは異なる場合があります。
一般仕様#
| C12T-1-80-VI | |
|---|---|
| 注文番号 | 2200002856 |
| 倍率 β (x) | 1.0 |
| 作動距離 WD (mm) | 80 |
| 絞り範囲 | F5.3〜F32 |
| 物体側理論分解能 (µm) (F値により異なる) | 3.5〜21.5 |
| MTF30 (lp/mm) (F値により異なる) | 171〜33 |
| 開口数 N.A. (F値により異なる) | 0.095〜0.016 |
| 物体側理論被写界深度 (mm) (F値により異なる) | 0.4〜2.6 |
| イメージサークル (⌀ mm) | 20 mm (1.2" フォーマット) |
| 像側ディストーション (% 最大、通常) | 0.045 |
| 波長範囲 | 可視光 (420–660 nm) |
| 物体側テレセントリック性 (° 最大、通常) | 0.1 |
機械的仕様#
| C12T-1-80-VI | |
|---|---|
| マウント | Cマウント |
| レンズ全長 | 149.6 |
| 同軸照明 | いいえ |
レンズの寸法#
→お使いのBasler LensのCAD/技術図面をダウンロードします。
パフォーマンスチャート#
解像度対画像の高さ#
条件:f/6.7、多色光、最適性能を発揮するF値時