コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Basler Lens C125-2522-5M-P#

Basler Premium Cマウントレンズ(固定焦点距離25 mm、絞り範囲F2.2~F22、解像度5MP)。

Basler Lens C125-2522-5M-P F2.2 f25 mm

主な機能#

  • センサーサイズが1/2までのすべてのBaslerカメラに適合
  • 金属製ハウジング
  • Cマウント
  • ゴーストやベーリンググレアの軽減
  • 高コントラスト
  • アイリスおよびフォーカス用の固定ネジ
  • アイリスリングとレンズバレルの絞りインジケーター
  • 正確なフォーカス機構

情報

以下のセクションに示す技術データは、公称設計値です。納入された製品の実際の値は、公称設計値とは異なる場合があります。

一般仕様#

C125-2522-5M-P
注文番号 2000034835
焦点距離f' 25mm±5%
絞り範囲 F2.2~F22
イメージサークル 7.3 mm(1/2.5インチフォーマット)
フォーカス範囲 0.2mから無限大
最適な撮影距離 0.5 m
最適倍率 0.048
開放絞りでの相対照度 55%以上(相対照度対画像の高さを参照)
解像度(25% MTF、センター、開放絞り) 230LP/mm用に設計(ピクセルサイズ2.2µm、解像度対画像の高さを参照)
画像対角5.8mmでの解像度
(Basler acA2500-14gm/cカメラまたはBasler acA2500-14um/cカメラの80%)
解像度50%以上(画像の中心)
光歪み 標準-0.5%(樽型歪み、歪み対画像の高さを参照)
視野角、1/2.5インチフォーマット(Basler acA2500-14gm/cカメラまたはBasler acA2500-14um/cカメラを使用) 水平:12.1°(@MOD)~13.0°
垂直:9.1°(@MOD)~9.8°
視野角、1/3インチフォーマット(Basler acA1300-30gm/cカメラまたはBasler acA1300-30um/cカメラを使用) 水平:10.3°(@MOD)~11.1°
垂直:7.7°(@MOD)~8.3°
波長範囲 可視(400~700nm、透過率を参照)
瞳倍率、ß'P 1.55
主光線入射角、CRA 5.2°
フロント焦点距離、sF 1.83 mm
バック焦点距離、のF 15.1 mm
主点間距離、HH' -10.78 mm
入射瞳位置、sEP 17.99 mm
射出瞳位置、のAP -23.57 mm
総光路長、d 25.95 mm

→「用語(Baslerレンズ)」を参照。

機械的仕様#

C125-2522-5M-P
フランジバック 17.526mm +0/-0.2mm
マウント Cマウント
重量 約60g
フォーカス/アイリスの操作 手動
操作角度:960°

レンズの寸法#

Basler Lens C125-2522-5M-P

→お使いのBasler LensのCAD/技術図面をダウンロードします。

注意事項、マウント、クリーニング(Baslerレンズ)#

→「注意事項、マウント、クリーニング(Baslerレンズ)」を参照。

環境要件#

動作中の温度 -10~50°C(14~122°F)
(最良の結果を得るために、動作温度が安定しているときにフォーカスを調整します。)
動作中の湿度 35~90%(相対湿度、結露なし)
保管中の温度 -20~60°C(-4~140°F)
保管時の湿度 35~90%(相対湿度、結露なし)

パフォーマンスチャート#

相対照度と画像の高さ#

相対照度と画像の高さ

歪み対画像の高さ#

歪み対画像の高さ

透過率#

透過率

解像度対画像の高さ#

条件:f/2.2、多色、撮影距離0.5 m

解像度対画像の高さ

サンプル画像#

情報

  • 次の画像は、このレンズの標準的な画質を示しています。納品される製品の品質は異なる場合があります。
  • 画像は、Basler acA2500-14gcまたはBasler acA2500-14gmカメラで撮影しました。

拡大部分のある画像#

  • 条件:f/2.8、撮影距離0.5m、5MP画像(フル解像度)

画像の例1

中央に対象物があるUSAF1951の画像#

  • 条件:f/2.8、白バックライト照明、撮影距離0.5m
  • 画像の中心が切り取られ、拡大されます。

USAF1951ターゲット、センター

隅に対象物があるUSAF1951の画像#

  • 条件:f/2.8、白バックライト照明、撮影距離0.5m
  • 画像の隅がトリミングされ、拡大されます。

USAF1951ターゲット、コーナー