BaslerレンズC125-1620-5M-P#

主な機能#
- センサーサイズが1/2までのすべてのBaslerカメラに適合
- 金属製ハウジング
- Cマウント
- ゴーストやベーリンググレアの軽減
- 高コントラスト
- アイリスおよびフォーカス用の固定ネジ
- アイリスリングとレンズバレルの絞りインジケーター
- 正確なフォーカス機構
情報
以下のセクションに示す技術データは、公称設計値です。納入された製品の実際の値は、公称設計値とは異なる場合があります。
一般仕様#
| C125-1620-5M-P | |
|---|---|
| 注文番号 | 2000034834 | 
| 焦点距離f' | 16mm ± 5% | 
| 絞り範囲 | F2.0~F22 | 
| イメージサークル | 7.3 mm(1/2.5インチフォーマット) | 
| フォーカス範囲 | 0.2mから無限大 | 
| 最適な撮影距離 | 0.5 m | 
| 最適倍率 | 0.031 | 
| 開放絞りでの相対照度 | 55%以上(相対照度対画像の高さを参照) | 
| 解像度(25% MTF、センター、開放絞り) | 230LP/mm用に設計(ピクセルサイズ2.2µm、解像度対画像の高さを参照) | 
| 画像対角5.8mmでの解像度 (Basler acA2500-14gm/cカメラまたはBasler acA2500-14um/cカメラの80%) | 解像度50%以上(画像の中心) | 
| 光歪み | 標準-1%(樽型歪み、「歪み対画像の高さ」を参照) | 
| 視野角、1/2.5インチフォーマット(Basler acA2500-14gm/cカメラまたはBasler acA2500-14um/cカメラを使用) | 水平:19.5°(@ MOD)~20.3° 垂直:14.6°(@ MOD)~15.3° | 
| 視野角、1/3インチフォーマット(Basler acA1300-30gm/cカメラまたはBasler acA1300-30um/cカメラを使用) | 水平:16.6°(@ MOD)~17.3° 垂直:12.4°(@ MOD)~12.9° | 
| 波長範囲 | 可視(400~700nm、透過率を参照) | 
| 瞳倍率、ß'P | 1.78 | 
| 主光線入射角、CRA | 7.3° | 
| フロント焦点距離、sF | 9.85mm | 
| バック焦点距離、のF | 15.96mm | 
| 主点間距離、HH' | 4.84mm | 
| 入射瞳位置、sEP | 18.82mm | 
| 射出瞳位置、のAP | -12.60mm | 
| 総光路長、d | 30.74mm | 
→「用語(Baslerレンズ)」を参照。
機械的仕様#
| C125-1620-5M-P | |
|---|---|
| フランジバック | 17.526mm +0/-0.2mm | 
| マウント | Cマウント | 
| 重量 | 約60g | 
| フォーカス/アイリスの操作 | 手動 操作角度:960° | 
レンズの寸法#

→お使いのBasler LensのCAD/技術図面をダウンロードします。
注意事項、マウント、クリーニング(Baslerレンズ)#
→「注意事項、マウント、クリーニング(Baslerレンズ)」を参照。
環境要件#
| 動作中の温度 | -10~50°C(14~122°F) (最良の結果を得るために、動作温度が安定しているときにフォーカスを調整します。) | 
| 動作中の湿度 | 35~90%(相対湿度、結露なし) | 
| 保管中の温度 | -20~60°C(-4~140°F) | 
| 保管時の湿度 | 35~90%(相対湿度、結露なし) | 
パフォーマンスチャート#
相対照度と画像の高さ#

歪み対画像の高さ#

透過率#

解像度対画像の高さ#
条件:f/2.0、多色、撮影距離0.5m

サンプル画像#
情報
- 次の画像は、このレンズの標準的な画質を示しています。納品される製品の品質は異なる場合があります。
- 画像は、Basler acA2500-14gcまたはBasler acA2500-14gmカメラで撮影しました。
拡大部分のある画像#
- 条件:f/2.8、撮影距離0.5m、5MP画像(フル解像度)
中央に対象物があるUSAF1951の画像#
- 条件:f/2.8、白バックライト照明、撮影距離0.5m
- 画像の中心が切り取られ、拡大されます。

隅に対象物があるUSAF1951の画像#
- 条件:f/2.8、白バックライト照明、撮影距離0.5m
- 画像の隅がトリミングされ、拡大されます。