コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Basler Lens C12-3524-25M#

Basler Premium Cマウントレンズ(固定焦点距離35mm、絞り範囲F2.4~F16、解像度25MP)。

Basler Lens C12-3524-25M F2.4 f16.0 mm

主な機能#

  • センサーサイズが1.2インチまでのすべてのBaslerカメラに適合します
  • シリーズ全体で最小絞り2.4
  • 金属製ハウジング
  • Cマウント
  • アイリスおよびフォーカス用の固定ネジ
  • アイリスリングとレンズバレルの絞りインジケーター
  • 高コントラスト

情報

以下のセクションに示す技術データは、公称設計値です。納入された製品の実際の値は、公称設計値とは異なる場合があります。

一般仕様#

C12-3524-25M
注文番号 2200001664
焦点距離f' 35mm±5%
絞り範囲 F2.4–F16
最高解像度の絞り F2.92
イメージサークル 19.3mm(1.2インチフォーマット)
フォーカス範囲 150mmから無限大
最適な撮影距離 0.7 m
開放絞りでの相対照度 74 %
解像度 184 LP/mm用に設計(ピクセルサイズ2.71µm、解像度対画像の高さを参照)
中心部における設計上のMTF(140 LP/mm / 200 LP/mm、条件:F2.4、多色、作動距離0.45 m) 0.58 / 0.45
周辺部(80%視野)における設計上のMTF(140 LP/mm / 200 LP/mm、条件:F2.4、多色、作動距離0.45 m) 0.48 / 0.34
光学歪み/TV歪み -0.10%/-0.07%
画角、1.2" フォーマット、(アスペクト比 4:3) 水平:24.5°
垂直:18.4°
画角、1" フォーマット、(アスペクト比 4:3) 水平:20.5°
垂直:15.4°
波長範囲 可視(400~700nm)
バック焦点距離、のF 12.13mm(フォーカス0.5m)

→「用語(Baslerレンズ)」を参照。

機械的仕様#

C12-3524-25M
フランジバック 17.526 mm
マウント Cマウント
重量 約240g
フォーカス/アイリスの操作 手動

レンズの寸法#

Basler Lens C12-3524-25M

→お使いのBasler LensのCAD/技術図面をダウンロードします。

注意事項、マウント、クリーニング(Baslerレンズ)#

→「注意事項、マウント、クリーニング(Baslerレンズ)」を参照。

環境要件#

動作中の温度 -20~60°C(-4~140°F)
(最良の結果を得るには、動作温度が安定しているときにフォーカスを調整します。)
動作中の湿度 10~90%(相対湿度、結露なし)
保管中の温度 -20~60°C(-4~140°F)

パフォーマンスチャート#

解像度対画像の高さ#

条件:f/2.4、多色、撮影距離0.7m

解像度対画像の高さ