コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Basler Lens C12-2524-25M#

Basler Premium Cマウントレンズ(固定焦点距離25mm、絞り範囲F2.4~F16、解像度25MP)。

Basler Lens C12-2524-25M F2.4 f16.0 mm

主な機能#

  • センサーサイズが1.2インチまでのすべてのBaslerカメラに適合します
  • シリーズ全体で最小絞り2.4
  • 金属製ハウジング
  • Cマウント
  • アイリスおよびフォーカス用の固定ネジ
  • アイリスリングとレンズバレルの絞りインジケーター
  • 高コントラスト

情報

以下のセクションに示す技術データは、公称設計値です。納入された製品の実際の値は、公称設計値とは異なる場合があります。

一般仕様#

C12-2524-25M
注文番号 2200001663
焦点距離f' 25.4mm±5%
絞り範囲 F2.4–F16
最高解像度の絞り F2.77
イメージサークル 19.3mm(1.2インチフォーマット)
フォーカス範囲 150mmから無限大
最適な撮影距離 0.7 m
開放絞りでの相対照度 66 %
解像度 184 LP/mm用に設計(ピクセルサイズ2.71µm、解像度対画像の高さを参照)
中心部における設計上のMTF(140 LP/mm / 200 LP/mm、条件:F2.4、多色、作動距離0.45 m) 0.48/ 0.40
周辺部(80%視野)における設計上のMTF(140 LP/mm / 200 LP/mm、条件:F2.4、多色、作動距離0.45 m) 0.42 / 0.30
光学歪み/TV歪み -0.24%/-0.08%
視野角、1.2インチフォーマット 水平:32.0°
垂直:27.8°
視野角、1インチフォーマット 水平:31.7°
垂直:16.5°
波長範囲 可視(400~700nm)
バック焦点距離、のF 11.34mm(フォーカス0.5m)

→「用語(Baslerレンズ)」を参照。

機械的仕様#

C12-2524-25M
フランジバック 17.526 mm
マウント Cマウント
重量 約215g
フォーカス/アイリスの操作 手動

レンズの寸法#

Basler Lens C12-2524-25M

→お使いのBasler LensのCAD/技術図面をダウンロードします。

注意事項、マウント、クリーニング(Baslerレンズ)#

→「注意事項、マウント、クリーニング(Baslerレンズ)」を参照。

環境要件#

動作中の温度 -20~60°C(-4~140°F)
(最良の結果を得るには、動作温度が安定しているときにフォーカスを調整します。)
動作中の湿度 10~90%(相対湿度、結露なし)
保管中の温度 -20~60°C(-4~140°F)

パフォーマンスチャート#

解像度対画像の高さ#

条件:f/2.4、多色、撮影距離0.7m

解像度対画像の高さ