Basler Lens C12-1624-25M#

主な機能#
- センサーサイズが1.2インチまでのすべてのBaslerカメラに適合します
- シリーズ全体で最小絞り2.4
- 金属製ハウジング
- Cマウント
- アイリスおよびフォーカス用の固定ネジ
- アイリスリングとレンズバレルの絞りインジケーター
- 高コントラスト
情報
以下のセクションに示す技術データは、公称設計値です。納入された製品の実際の値は、公称設計値とは異なる場合があります。
一般仕様#
| C12-1624-25M | |
|---|---|
| 注文番号 | 2200001662 |
| 焦点距離f' | 16mm ± 5% |
| 絞り範囲 | F2.4–F16 |
| 最高解像度の絞り | F2.62 |
| イメージサークル | 19.3mm(1.2インチフォーマット) |
| フォーカス範囲 | 100 mm~無限遠 |
| 最適な撮影距離 | 0.5 m |
| 開放絞りでの相対照度 | 60 % |
| 解像度 | 184 LP/mm用に設計(ピクセルサイズ2.71µm、解像度対画像の高さを参照) |
| 中心部における設計上のMTF(140 LP/mm / 200 LP/mm、条件:F2.4、多色、作動距離0.45 m) | 0.50 / 0.40 |
| MTF(設計値、コーナー部、80%フィールド)、140 LP/mm / 200 LP/mm(条件:F2.4、多色光、ワーキングディスタンス 0.45 m) | 0.42 / 0.30 |
| 光学歪み/TV歪み | -0.98% / -0.25% |
| 視野角、1.2インチフォーマット | 水平:49.1° 垂直:43.1° |
| 視野角、1インチフォーマット | 水平:47.8° 垂直:26.4° |
| 波長範囲 | 可視(400~700nm) |
| バック焦点距離、のF | 11.36 mm(フォーカス 0.45 m) |
→「用語(Baslerレンズ)」を参照。
機械的仕様#
| C12-1624-25M | |
|---|---|
| フランジバック | 17.526 mm |
| マウント | Cマウント |
| 重量 | 約215g |
| フォーカス/アイリスの操作 | 手動 |
レンズの寸法#

→お使いのBasler LensのCAD/技術図面をダウンロードします。
注意事項、マウント、クリーニング(Baslerレンズ)#
→「注意事項、マウント、クリーニング(Baslerレンズ)」を参照。
環境要件#
| 動作中の温度 | -20~60°C(-4~140°F) (最良の結果を得るには、動作温度が安定しているときにフォーカスを調整します。) |
| 動作中の湿度 | 10~90%(相対湿度、結露なし) |
| 保管中の温度 | -20~60°C(-4~140°F) |
パフォーマンスチャート#
解像度対画像の高さ#
条件:f/2.4、多色光、ワーキングディスタンス 0.5 m