コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Basler Lens C11T-4-110-VI-C#

F20~F64の絞り範囲と4.0倍の倍率を備えた、高性能な片側テレセントリックレンズです。外部照明を接続できます。

Basler Lens C11T-4-110-VI-C

主な機能#

  • センサーサイズが1.1インチまでのすべてのBaslerカメラに適合します
  • 金属製ハウジング
  • Cマウント
  • 可変絞り
  • 同軸照明の接続が可能
  • 優れたコストパフォーマンス

情報

以下のセクションに示す技術データは、公称設計値です。納入された製品の実際の値は、公称設計値とは異なる場合があります。

一般仕様#

C11T-4-110-VI-C
注文番号 2200002855
倍率 β (x) 4.0
ワーキングディスタンス WD (mm) 108
絞り範囲 F20.2~F64
理論上の物方解像度 (µm) (f/#により異なる) 3.6~11.5
MTF30 (lp/mm) (f/#により異なる) 43~15
開口数 N.A. (f/#により異なる) 0.099~0.031
物方の理論上の被写界深度 (mm) (f/#により異なる) 0.1~0.3
イメージサークル (⌀ mm) 18.4 mm (1.1インチフォーマット)
像方歪曲収差 (% 最大、標準) 0.07
波長範囲 可視(400~700nm)
物方テレセントリック性 (° 最大、標準) 0.04

機械的仕様#

C11T-4-110-VI-C
カメラマウント Cマウント
レンズ全長 169.1
同軸照明 はい

レンズの寸法#

Basler Lens C11T-4-110-VI-C

→お使いのBasler LensのCAD/技術図面をダウンロードします。

パフォーマンスチャート#

解像度対画像の高さ#

条件:f/23、ポリクロマティック、最適性能のf値

C11T-4-110-VI-C - 解像度とイメージハイトの関係