コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Basler Lens C11T-4-110-VI#

F20~F64の絞り範囲と4.0倍の倍率を備えた、高性能な片側テレセントリックレンズです。

Basler Lens C11T-4-110-VI

主な機能#

  • センサーサイズが1.1インチまでのすべてのBaslerカメラに適合します
  • 金属製ハウジング
  • Cマウント
  • 可変絞り
  • 優れた費用対効果

情報

以下のセクションに示す技術データは、公称設計値です。納入された製品の実際の値は、公称設計値とは異なる場合があります。

一般仕様#

C11T-4-110-VI
注文番号 2200002854
倍率 β (x) 4.0
作動距離 WD (mm) 108
絞り範囲 F20~F64
物体側理論分解能 (µm) (F値により異なる) 3.4~11.2
MTF30 (lp/mm) (F値により異なる) 40~15
開口数 N.A. (F値により異なる) 0.1~0.03
物体側理論被写界深度 (mm) (F値により異なる) 0.1~0.3
イメージサークル (⌀ mm) 18.4 mm (1.1" フォーマット)
像側ディストーション (% 最大、通常) 0.06
波長範囲 可視(400~700nm)
物体側テレセントリック性 (° 最大、通常) 0.07

機械的仕様#

C11T-4-110-VI
マウント Cマウント
レンズ全長 162.4
同軸照明 いいえ

レンズの寸法#

Basler Lens C11T-4-110-VI

→お使いのBasler LensのCAD/技術図面をダウンロードします。

パフォーマンスチャート#

解像度対画像の高さ#

条件: 最適なパフォーマンスを発揮する絞り値における f/23、多波長

C11T-4-110-VI - 解像度対像高